Insieme garantiamo i processi e teniamo sotto controllo i costi


Funzionamento ottimizzato tramite il rilevamento rapido della temperatura

Una rapida misura della temperatura migliora il circuito di regolazione e contribuisce così a garantire la qualità e ridurre il consumo di energia. Tanto più breve è il tempo di reazione del sensore di temperatura, quanto più precocemente sarà possibile attivare la valvola di riscaldamento. In tal modo è possibile lavorare con bassi margini di sicurezza, ma anche abbassare il livello di temperatura generale. Si risparmia così energia termica e si riduce l’influenza negativa sul gusto del prodotto.

Sicurezza permanente

L’esatta misura del flusso garantisce il preciso rispetto del tempo di mantenimento del calore. L’esatta regolazione della velocità di flusso consente inoltre di implementare un concetto di regolazione generale per aumentare la capacità dell’impianto.

Gestione ottimizzata della pulizia

La misurazione della pressione altamente precisa in corrispondenza della mandata e dello carico consente di prevedere con esattezza quando è necessario pulire lo scambiatore di calore. Tanto più preciso è il sensore, quanto più velocemente verrà indicato quando la pressione dei prodotti trattati scende al di sotto di quella del mezzo di riscaldamento/raffreddamento.

Costruiti per l’automazione degli scambiatori di calore

In alto