Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere con interfaccia GigE

Serie CX (telecamere VCXG.I.XT)

  • 1,3 – 1,5 MP
  • Fino a 94 fps
  • Pregius e STARVIS di Sony, PYTHON di onsemi
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Accessori per alloggiamento IP 65/67/69K per telecamere CX.I

Serie CX

  • Protezione IP 65/67 grazie al sistema brevettato di tubi modulari con un numero variabile di anelli distanziatori
  • L’alloggiamento IP 65/67 evita l’accumulo di sporcizia causato da liquidi stagnanti
  • Alloggiamento IP 69K in design washdown per applicazioni nell’area di spruzzatura e contatto con il prodotto

Punti di forza
     

Le telecamere CX.I con un range di temperatura esteso da -40 °C  a  70 °C sono ideali per l’elaborazione delle immagini in ambienti difficili come vicino a forni o nelle aree di refrigerazione. Senza ulteriori misure di raffreddamento o di riscaldamento. Ciò consente una facile integrazione termica e fa risparmiare tempo e costi di sistema. Abbinate a 4 uscite  di potenza, al controller di illuminazione integrato, al connettore M12 industriale e all’alloggiamento anodizzato rigido, sono la scelta ideale per implementare soluzioni di automazione efficienti.


I vostri vantaggi
  • Senza misure di raffreddamento e riscaldamento aggiuntive
    • Modelli con range della temperatura di esercizio esteso da -40 °C a 70 °C
  • Analisi dell’immagine precisa e stabile a lungo termine
    • Design industriale con range della temperatura di impiego da -40 °C a 70 °C
    • Connettori M12 codificati a X e PoE
    • Vibrazione 10 g e urto 100 g
    • Ingressi e uscite optoisolati con livelli di tensione della tecnologia di automazione
  • Elaborazione delle immagini integrata in modo rapido ed economica in tutti i settori industriali
    • Controller di illuminazione integrato con regolazione della luminosità
    • 4 uscite di potenza con max 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Alloggiamento rigido anodizzato
    • Accessori abbinati in modo ottimale da un punto di vista termico per raggiungere le classi di protezione IP 54, IP 65, IP 67 e IP 69K
  • Applicazioni veloci o ad alta intensità di luce facilmente implementabili
    • Modelli con tempi di esposizione brevi a partire da  1 µs
  • Rilevamento e valutazione affidabili in processi rapidi
    • Fino a 1000 immagini/s con ROI (Region of Interest)
    • Memoria immagini interna
    • Modalità burst
  • Registrazione di sequenze di immagini modificando le impostazioni della telecamera portando il sensore alla massima velocità di acquisizione
    • Sequencer conforme agli standard
    • Modalità burst e memoria immagini integrata
  • Messa in servizio facile e veloce per Windows, Linux e piattaforme basate su ARM
    • Conformità agli standard di GigE Vision e GenICam
    • Massima compatibilità con i fornitori di software di terze parti conformi agli standard

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto