Sensori di pressione innovativi per il monitoraggio e il controllo delle applicazioni dell'idrogeno, ad esempio per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno, nonché per l'uso nelle condutture. I sensori devono soddisfare i più elevati requisiti tecnici, in particolare in termini di precisione, robustezza e durata, ma anche per quanto riguarda la protezione dalle esplosioni (ATEX). I sensori di pressione Baumer per applicazioni con idrogeno soddisfano tutti questi requisiti e offrono una durata estremamente lunga grazie alla membrana placcata in oro.
I sensori di pressione sono utilizzati in ogni fase della catena di fornitura dell'idrogeno, dall'impianto di produzione alla stazione di distribuzione, all'interno o all'esterno di aree pericolose.
1 | Fonte d'acqua | 6 | Essiccatore H2 |
2 | Pompa dell'acqua | 7 | Compressore H2 |
3 | Sistema di microfiltrazione | 8 | Sistema di stoccaggio H2 |
4 | Elettrolizzatore H2 | 9 | Stazione di rifornimento di H2 per il settore dei trasporti |
5 | Tubi H2 | 10 | Conversione di H2 in elettricità mediante celle a combustibile stazionarie per scopi industriali e domestici |
Adatto per applicazioni con idrogeno come
Baumer offre due sensori di pressione ad alta precisione per un'ampia gamma di applicazioni nel trattamento dell'idrogeno. Il sensore di pressione Y923 è adatto a campi di pressione da 10 bar a 400 bar. Il sensore di pressione PBMN per campi di pressione da 600 bar a 1200 bar.
Campo di pressione | Numero di articolo | Numero di articolo SAP |
0... 10 bar | Y923-5GB22.R/2164/7912 | 11253447 |
0... 25 bar | Y923-5GB26.R/2164/7912 | 11253446 |
0... 40 bar | Y923-5GB27.R/2164/7912 | 11264403 |
0... 60 bar | Y923-5GB29.R/2164/7912 | 11253448 |
0... 100 bar | Y923-5GB31.R/2164/7912 | 11251857 |
0... 250 bar | Y923-5GB35.R/2164/7912 | 11251858 |
0... 400 bar | Y923-5GB38.R/2164/7912 | 11251860 |
0... 600 bar | PBMN-29B39RA11499400010/7912 | 11256055 |
0... 1000 bar | PBMN-29B41RA11499400010/7912 | 11256134 |
0... 1200 bar | PBMN-29B99RA11499400010/7912 | 11256079 |