Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 10...30 VDC
Tip. corrente operativa
  • 90 mA (24 VDC, w/o load)
Initializing time
  • ≤ 10 s after power on
Interface
  • EtherCAT
Function
  • Multiturn
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Absolute accuracy
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principio di scansione
  • Magnetic
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Status indicator
  • 4x LED integrated in housing
Approvazione
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Flangia
  • Synchro flange
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65 (without shaft seal)
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment of inertia
  • 15,38 gcm²
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤40 N assiale
  • ≤80 N radiale
Materiale
  • Housing: steel zinc-coated
  • Flange: aluminium
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C (see general informations)
Relative humidity
  • 95 %
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 250 g, 6 ms
Peso ca.
  • 360 g
Allacciamento
  • Flange connector 3xM12

software
Software

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Software Manual
Brochures / Catalogs
Declaration of conformity
CAD
EPLAN

In alto