Dati tecnici
Caratteristiche funzionali
Campo di mesura
  • 0 … 1 bar
Tipo di pressione
  • Absolute
Errore standard di misura (BFSL)
  • ± 0,1 % FSR
  • Include il scostamento di linearità (dopo l'impostazione del valore minimo, BFSL) nonché l'isteresi e la non ripetibilità
Errore massimo di misura
  • ± 0,25 % FSR
  • Include il punto di zero, il fondo scala e il scostamento di linearità (dopo la regolazione del punto limite) nonché l'isteresi e la non ripetibilità (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
  • Per il turndown, moltiplicare questo valore per il rapporto di turndown applicato.
Coefficiente di temperatura
  • ≤ 0,03 % FSR/10 K , Campo di misura
  • ≤ 0,03 % FSR/10 K , punto zero
Range di temperatura compensato
  • -40 … 85 °C
Stabilità a lungo termine
  • ≤ 1 mbar
Max. turndown ratio
  • 5 : 1
Rise time (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

software
Software

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
CAD

Disegni
Drawings
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector M12-A, 4-pin

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 40 KB)

In alto