Dati tecnici
Dati generali
Version
  • Integrated alarm output
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 90 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Light indicator
  • LED green
Alignment / soiled lens indicator
  • LED green, flashing
Output indicator
  • LED yellow
Adjustment
  • Teach-in
Wave length
  • 660 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 1 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 46 mA
Corrente assorbita media
  • 36 mA
Caduta di tensione Vd
  • <1,8 VDC
Funzione di commutazione
  • Light / dark operate switchable
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 12 mm
Height / length
  • 33,2 mm
Depth
  • 60 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • PBT / PC
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +55 °C
Tipo di protezione
  • IP 65

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
CAD

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 10145702
Mounting bracket for fiber optic sensors series 12

Articolo n..: 10145702

  • Material: Steel
  • Delivered with every plastic fiber optic sensor series 12

In alto