Per aumentare le prestazioni delle macchine mobili offriamo sensori intelligenti, che consentono di eseguire in modo affidabile i processi di automazione. La necessità di incrementare la produttività e la qualità del lavoro effettuato nonostante la mancanza di operatori qualificati, richiede macchine off-highway sempre più autonome e dotate di funzioni di assistenza. Le soluzioni di sensori Baumer rappresentano la chiave per il progresso dellautomazione delle macchine edili, agrarie, per il trasporto industriale e per le piattaforme di lavoro.
Tecnologia di scelta per la misurazione di distanza in macchine agricole, macchine edili e macchine forestali
Misura robusta senza contatto
Aumento della disponibilità e della produttività delle macchine
Conformità costante ai requisiti del settore
Riduzione dei costi di R&S e dei tempi di commercializzazione
Macchine mobili - fate la differenza
Tre ragioni convincenti:
Lutilizzo di sensori Baumer sulle macchine fa la differenza in termini di produttività, ai costi operativi e al tempo di funzionamento, nonché al tempo per limmissione sul mercato. La nostra pluriennale esperienza nellindustria off-highway garantisce prodotti adatti alle specifiche esigenze. Forniamo un supporto per selezionare i prodotti più adatti per una varietà di applicazioni.
I sensori Baumer si contraddistinguono per l'alta qualità, l'affidabilità di misurazione e la precisione ineguagliabile. La nostra competenza Vi permetterà di trovare la soluzione migliore per la vostra applicazione. Alla base vi è la nostra ampia gamma di tecnologie e di prodotti.
I sensori Baumer per macchine mobili sono progettati per essere impiegati allesterno in condizioni critiche. Abbiamo ottenuto questo risultato grazie al design, ai materiali e a processi di produzione e di qualità da noi sviluppati. Baumer si affida a decenni di esperienza I nostri approfonditi test ambientali e di compatibilità elettromagnetica garantiscono che, i sensori per le macchine da lavoro mobili, soddisfano le esigenze dellindustria Off-highway, richiedono meno costi di sviluppo e consentono tempi di commercializzazione più rapidi.
Poiché sono il risultato di unelaborazione del segnale altamente sofisticata e moderna, le soluzioni di sensori intelligenti di Baumer facilitano lintegrazione di sistema e riducono il time to market. Molti sensori forniscono, sia informazioni che vanno al di là della funzione primaria del sensore stesso, sia informazioni diagnostiche per una maggiore disponibilità dellimpianto e una manutenzione adeguata.
Il competente One-Stop-Shop per le più importanti tecnologie di sensori e applicazioni su macchine mobili
Ciò include compiti di posizionamento come misurazioni precise della distanza, rilevamento di oggetti, misurazione di angoli e inclinazione. Un'altra categoria, Motion Control, offre misure affidabili di velocità e accelerazione. Una gestione efficiente dei fluidi richiede sensori di processo per monitorare livelli, temperature e pressione. Inoltre, le macchine sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche elevate e molto variabili, che devono essere misurate frequentemente.
I sensori forniscono le informazioni necessarie per determinare la posizione degli strumenti collegati. Inoltre supportano lautomatizzazione dei cicli di carico e di funzionamento, ad esempio fornendo un feedback sul carico di una pala o di un rimorchio e sulla posizione dello sterzo. Tali sensori consentono all'apparecchiatura di funzionare in sicurezza I sensori per liquidi forniscono un feedback sullo stato del sistema idraulico, come temperatura, livello di riempimento o pressione.
I nostri webinar su richiesta offrono approfondimenti sulle tendenze attuali, sull'integrazione dei sensori intelligenti e sulle tecnologie più innovative.
Le oscillazioni allestremità del braccio sono indesiderate e pericolose per loperatore della macchina, costose per il gestore e complesse per lintero team di sviluppo. Non è importante se su una pompa per calcestruzzo, o su una scala girevole dei vigili del fuoco o su una piattaforma di lavoro: con meno oscillazioni si ottengono migliori risultati di lavoro, maggiore disponibilità e miglior comfort operativo. Qual è il modo migliore per prevenire le oscillazioni nella Vostra applicazione? Vi forniremo la risposta sulla base di tre esempi di applicazione realizzati con differenti soluzioni di sensori.
In che modo posso preparare il mio escavatore più rapidamente per la produzione in serie? Come posso integrare più facilmente maggiori funzioni nei bracci o negli accessori? In che modo posso aumentare la disponibilità della mia autogru? Affinché un progetto di sviluppo fili liscio, sono necessarie nuove idee e soluzioni creative. Vi mostriamo in che modo è possibile raggiungere al meglio questi obiettivi, talvolta contraddittori, grazie alle recenti soluzioni di sensori, ottenendo così un valore aggiunto per i vostri clienti.
Con le tradizionali tecnologie di sensori, le applicazioni di misurazione di distanza allesterno possono diventare molto complicate. I sensori radar dispongono di funzioni e possibilità estremamente vantaggiose per il rilevamento preciso di distanze e oggetti.
BARIN, produttore italiano di piattaforme di lavoro mobili per l'ispezione e la manutenzione dei ponti, si affida alle innovative soluzioni di sensori del suo storico partner Baumer.