Portfólio de sensores de distância ultrassônicos
A caixa de ferramentas para todos os casos

Os sensores de distância ultrassônicos medem com precisão a distância de um objeto calculando o tempo de percurso de um pulso ultrassônico emitido. Com sua caixa de ferramentas de sensores ultrassônicos única no mercado, a Baumer oferece os designs, os recursos de desempenho e as interfaces certas para cada aplicação. Isso garante resultados de medição precisos e confiáveis em todas as situações. 


Uma verdadeira inovação é a Tecnologia Baumer NexSonic®, nos quais se baseia a nova geração de sensores ultrassônicos: O ultraplano UF200 para montagem frontal, o extremamente compacto U300 (cúbico) e UR12 (cilíndrico), bem como o particularmente robusto U500 (cúbico) e UR18 (cilíndrico).

The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos para montagem frontal

UF200

  • Área cega muito curta de 10 mm
  • Faixas de detecção até 2000 mm
  • Caixa ultraplana - 15 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos em miniatura

U300 e UR12

  • O melhor da categoria: área cega de apenas 15mm 
  • Faixas de detecção até 1000 mm
  • Design cilíndrico particularmente curto - 50 mm
Aberto no seletor de produtos
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Sensores ultrassônicos robustos

U500 e UR18

  • Área cega muito curta de 20 mm
  • Faixas de detecção até 2000 mm
  • Elemento sensor revestido com PEEK
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Todos os sensores de distância ultrassônicos

  • Sensores ultrassônicos off-highway
  • Sensores para longas distâncias
  • Sensores com bicos sônicos
  • Sensores quimicamente robustos
Aberto no seletor de produtos

Valor agregado mensurável para sua aplicação

Tecnologia de sensor ultrassônico NexSonic

Com o NexSonic®, a Baumer redefiniu a tecnologia de sensores ultrassônicos. Ele oferece vantagens exclusivas e está integrado em todos os sensores ultrassônicos de nova geração (UF200, UR12, U300, U500, UR18) disponível.


Vídeo
Sensores ultrassônicos de alta performance com possibilidades de ajuste e filtragem integradas
 

Baumer - Experiência em Tecnologia
The selected altAttribute does not exist!

Os sensores de distância ultrassônicos da Baumer são equipados com um elemento sensor especialmente fabricado e um ASIC (= Application-Specific Integrated Circuit) especialmente desenvolvido, no qual o elemento piezoelétrico com o ASIC é conectado diretamente à camada/membrana correspondente. Vantagens:

  • Caminhos menores e, portanto, melhor compatibilidade eletromagnética
  • Os componentes eletrônicos de medição são mais compactos e construídos mais próximos do elemento sensor, o que permite uma avaliação mais rápida e confiável dos sinais
  • Qualidade de sinal mais estável e livre de interferências 
  • Funções adicionais de filtro permitem que fontes de interferência, como agitadores, sejam suprimidas. 

Os sensores de distância ultrassônicos da Baumer estão, portanto, entre os mais rápidos e menores do mercado. A amplificação dependente da distância garante uma qualidade de sinal consistente em toda a faixa de detecção e, ao mesmo tempo, reduz a zona cega, o que significa que a Baumer oferece a melhor relação entre detecção e zona cega. 

Como funciona um sensor ultrassônico?


Experiência em sensores ultrassônicos

Os sensores ultrassônicos são baseados no tempo de voo do sinal ultrassônico medido. Eles emitem ondas ultrassônicas de alta frequência que são refletidas por um objeto. Os objetos a serem detectados podem ser sólidos, líquidos, granulares ou em pó. Objetos transparentes e outros objetos difíceis de detectar opticamente são claramente reconhecidos com sensores ultrassônicos.

 


Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo