Simplifique seu monitoramento de caudal em aplicações industriais de água com nosso sensor de caudal de imersão eletromagnética PFM43. O sensor foi desenvolvido especialmente para aplicações de alta pressão de até 100 bar e diâmetros de tubo de até DN2000. Com sua alta precisão de medição, ele garante a operação eficiente de seu sistema. Nosso portfólio inclui três variantes para diferentes diâmetros de tubos grandes.
Em comparação com os grandes, pesados e caros EMFs com tubo de medição contínuo -usados para grandes diâmetros de tubo - o sensor de caudal eletromagnético de imersão PFM43 oferece vantagens significativas. Para a instalação, basta fazer um furo no tubo, soldar um adaptador e montar o sensor. Isso significa que a tubulação existente também pode ser adaptada com sensores de caudal de forma rápida e econômica. O tamanho pequeno e o baixo peso, de no máximo 5 kg, permitem a "montagem por uma pessoa" em um tempo muito curto e também reduzem os custos de armazenagem.
A medição precisa da caudal volumétrica e da velocidade é essencial para o abastecimento de água industrial. Tubos de grande diâmetro são frequentemente usados para fornecer o volume de água necessário. Os dados sobre o volume e a velocidade do caudal são registrados em vários pontos diferentes do sistema de abastecimento de água. Sensores de caudal eletromagnéticos grandes e pesados com um tubo de medição contínuo são normalmente usados aqui. O medidor de caudal por imersão PFM43 é uma alternativa inteligente nesse caso.
A água é bombeada para um reservatório mais alto em estações de bombeamento. Devido às diferenças de altura dos tanques de armazenamento de água, ocorrem pressões de água extremamente altas na tubulação. O PFM43 é a solução ideal para medir a caudal volumétrica e a velocidade nesses tubos de alta pressão. Graças ao seu design extremamente robusto, ele pode ser usado em pressões operacionais de até 100 bar.