Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder absoluto com certificação de segurança funcional para máquinas móveis

EAM580RS

  • Desempenho melhorado da máquina
  • Integração simples da máquina
  • Desenvolvido para o máximo tempo de funcionamento da máquina
  • Encoder de segurança com certificação SIL2 / PLd
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder rotativo industrial incremental SIL2

GI357

  • Certificação SIL2
  • Sinais de saída retangulares
  • Eixo maciço com flange de aperto ou servoflange
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Encoder rotativo incremental de serviço pesado SIL2

HOGS 100S

  • Certificação SIL2 / PLd
  • Sinais de saída sen/cos
  • Eixo cônico e eixo oco aberto unilateralmente
Para o produto

Suas vantagens
  • Implantação eficiente de circuitos de segurança em acionamentos
    • Menores custos e maior produtividade, evitando desligamentos desnecessários
    • Fácil integração em sistemas existentes ou para a atualização de máquinas antigas com gastos reduzidos 
    • Encoder rotativo de segurança funcional com certificado, sinal sen/cos ou sinal de onda quadrada incremental, montagem mecânica, sistema eletrônico e qualidade do sinal também certificados
    • Indicado para a aplicação com versões com eixo e versões com eixo oco, ligação através de cabo e conector, diferentes tipos de montagem
  • Velocidade limitada com segurança 
    • Monitoramento seguro da velocidade máxima
    • Função como com as chaves de velocidade mecânicas e clássicas
    • A entrada de disparador limita a velocidade somente se necessário
    • Maior durabilidade da máquina ao evitar a sobre-velocidade
    • Redução do tempo de manutenção através do acesso seguro à área de perigo
    • Elevada segurança no trabalho
  • Sentido de marcha seguro
    • Assegurar que a máquina só consegue se movimentar no sentido definido
    • Por exemplo, para permitir o acesso a uma área perigosa
    • Redução do tempo de preparação devido a um melhor acesso à área de tempo de preparação
    • Maior segurança no trabalho com base na análise de perigos do cliente para o sentido seguro
  • Monitor de velocidade seguro
    • Assegurar que a velocidade esteja abaixo de um valor mínimo definido
    • Por exemplo, para permitir o acesso a uma área perigosa em caso de uma porta de segurança aberta
    • Redução do tempo para eliminar um bloqueio em uma linha de produção
    • Maior segurança no trabalho com base na análise de perigos do cliente para velocidades limitadas

Aplicações

Implantação de circuitos de segurança, por exemplo na área

  • Acionamentos
  • Gruas e guinchos
  • Palco de teatro
  • Turbinas eólicas
  • Centrífugas
  • Sistemas de transporte e sistemas transportadores
  • Sistemas de movimentação
  • Veículos sem condutor
  • Máquina de doseamento e máquina de enchimento
  • Corte, puncionamento e prensagem
  • Fuso de frequência elevada
  • Máquinas farmacêuticas
  • Serras
  • E todas as outras máquinas onde as pessoas entram na área de trabalho ou de perigo de uma máquina

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo