Portfólio de cabos
Cables with open ended wires

Cabos com extremidades livres

  • Com ponta de cabo livre
  • Para conexão direta aos terminais ou para montagem em campo
  • Variantes blindadas e não blindadas
  • Sensor e cabos de dados
Aberto no seletor de produtos
Connection cables

Cabos de conexão

  • Com dois conectores
  • Para conexão direta sem  montagem no campo
  • Variantes blindadas e não blindadas
  • Sensor e cabos de dados
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Field wireable connector

  • For assembly in the field
  • 3 to 5-pole
  • Cut or screw terminals
Aberto no seletor de produtos
Cables – Cable for image processing

Cabos para câmeras industriais e sensores de visão

  • Cabos de dados para GigE, 10 GigE (incluindo fibra óptica), USB 3.0 e Camera Link
  • Cabo para interfaces de processos (Entrada/Saída e fonte de alimentação)
Aberto no seletor de produtos
Special cable configuration

Montagem de cabo especial

  • Adaptação de cabos padrão (por exemplo, comprimento do cabo, extremidade do cabo de processamento)
  • Montagem do cabo de acordo com o desenho de construção apresentado
  • Desenvolvimento de cabos para aplicações especiais
The selected altAttribute does not exist!

Elementos de conexão

  • Adaptador
  • Elementos de conexão
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Chave de torque

  • Chave de torque
  • Bits
Aberto no seletor de produtos
Cables / connectors – M23 connectors / cables

Cabos / conectores para encoders rotativos e sensores angulares

  • M23, M12, MIL e outros padrões
  • Conectores pré-montados ou para montagem própria
  • Cabos não montados
Aberto no seletor de produtos

As vantagens
  • Encontre o cabo certo com rapidez e facilidade
    • Flexibilidade graças a uma grande seleção de comprimentos, qualidades e conexões padronizadas
    • Linhas padrão imediatamente disponíveis
  • Solução global confiável de uma única fonte
    • O cabo se adapta à aplicação e garante a função do sensor
  • Confecção de cabos sob medida com estes serviços:
    • Adaptação específica dos cabos padrão (por exemplo, comprimento, processamento da extremidade do cabo)
    • Montagem do cabo de acordo com o desenho de construção apresentado 
    • Desenvolvimento técnico e montagem de soluções de cabos especiais
  • Sempre funcional desde a montagem até a operação e manutenção
    • Travamento correto com uma chave de torque
    • O ilhó de cabo fornece uma visão geral  de soluções de cabeamento complexas
    • A etiquetagem de cabos garante sua rastreabilidade
    • Conectores com LED indicam transmissão de dados
    • Os suportes de segurança protegem contra quebra se o dispositivo for frequentemente conectado e desconectado

Áreas de aplicação

Cada aplicação requer uma solução de sensor adequada com os cabos certos. No portfólio da Baumer você encontrará as qualidades de cabos, classes de proteção, certificações ou resistência corretas. Isso torna os cabos adequados para seus ramos industriais, aplicações e condições ambientais.


Escolha correta

Com isso você seleciona a qualidade de cabo certa para sua finalidade:

  • PVC 
    • Boa resistência química
    • Condicionalmente resistente a óleos e lubrificantes
    • Contém halogênio
    • Adequado para médio estresse mecânico
    • Bom para, por exemplo, máquinas de embalagem, montagem e produção, setor alimentício
    • Movimento livre e não recorrente sem carga de tração (sem corrente de arrasto)
    • Muito fácil de tirar
    • Solução de cabo a preço mais acessível
  • PUR
    • Muito boa resistência a óleo, lubrificantes, líquidos de arrefecimento e produtos químicos
    • Muito adequado para uso de corrente de arrasto
    • Livre de Halogênio
    • Alta resistência à abrasão
    • Bom para, por exemplo, máquinas de embalagem, montagem e produção, automação externa
    • Resistente a UV, ozônio, hidrólise e a micróbios
    • É maleável: até ± 180 ° / m
  • TPE
    • Como o PUR, mas com propriedades térmicas, mecânicas e químicas ainda melhores
    • Por exemplo. para o setor alimentício, energia eólica
    • Ecologicamente correto e reciclável
    • Resistência a altas temperaturas + 105 ° C
    • É maleável: até ± 180 ° / m
       

Para o topo