Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs miniatures

  • Détecteur compact de 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Fonctions étendues, comme le réglage des lobes soniques, les filtres à moyenne mobile ou les filtres disruptifs
  • Meilleure zone morte de sa catégorie à 15 mm
  • Portées de détection jusqu’à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs avec angle d’émission étroit

  • Idéal pour la mesure de distance à travers des ouvertures étroites
  • Résolution jusqu’à 0,1 mm
  • Plages de mesure jusqu’à 150 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible – Détecteurs ultrasons robustes à paramétrage flexible

Détecteurs ultrasons robustes à paramétrage flexible

  • Élément détecteur extrêmement résistant
  • Zone aveugle très courte de 20 mm
  • Paramétrage propre à l’application ainsi que données supplémentaires grâce à IO-Link
  • Signal de mesure analogique ainsi que sortie de commutation
  • Plages de mesure jusqu'à 1500 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Les capteurs à ultrasons pour montage frontal

  • Designs de boîtiers extrêmement compacts et plats
  • Fonctions étendues, comme le réglage des lobes soniques, les filtres à moyenne mobile ou les filtres disruptifs
  • Meilleure zone morte de sa catégorie de 10 mm
  • Portées jusqu'à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Câble/Connectivité

  • Le raccordement adapté pour chaque capteur
  • Des câbles normalisés aux câbles spéciaux
  • Câble et Master IO-Link pour une intégration aisée des capteurs
  • Connectivité sur site, en armoire de commande, sans fil ou USB
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Évaluer, paramétrer et utiliser les solutions de capteurs intelligents avec IO-Link
  • Comprendre et exploiter tout le potentiel des appareils IO-Link et Baumer CANopen
  • Visualiser les fonctions des capteurs de tous les fabricants
  • Logiciel PC facile à utiliser, avec une conception claire et des informations supplémentaires utiles
The selected altAttribute does not exist!

Technologie IO-Link

Bénéficier des données fournies par les capteurs intelligents pour améliorer la transparence des process et l'efficacité ainsi que réduire les coûts. Découvrez ici les avantages d’IO Link. 


Vidéo
Reliable, high-performance ultrasonic sensors with integrated setting and filter options

Vos avantages
  • Paramétrage flexible du détecteur en fonction de l’objet à détecter et de l’application
    • Réglage ciblé de la largeur des lobes acoustiques — lobe acoustique étroit pour de petites ouvertures et lobe acoustique large pour la détection d’objets irréguliers
  • Résultats de mesure stables par des fonctions de filtres réglables
    • Le filtrage des données permet un compromis optimal entre vitesse et stabilité du signal de mesure — pas de filtrage pour la détection d’objets rapides et filtrage fort pour de petits objets de forme irrégulière
  • Réglage individuel des caractéristiques du détecteur
    • Activation ou désactivation de la commande Teach-In pour prévenir les modifications dans la machine, dans la zone ; activation ou désactivation des LED pour éviter les signaux indésirables pendant le fonctionnement de la machine
  • Résultats de mesure sûrs également pour les détecteurs qui fonctionnent à proximité l’un de l’autre
    • Configuration du comportement des signaux de sortie ou pin 5 pour activer la fonction de synchronisation
  • Économie de temps avec la fonction d’apprentissage
    • La fonction Teach-By-Value permet le réglage centralisé de la fenêtre de détection de l’objet ou de la courbe du signal analogique sans devoir placer les objets à détecter devant le détecteur ou sans devoir mettre la machine en marche
  • Utiliser efficacement les données supplémentaires
    • IO-Link permet la saisie de données supplémentaires p. ex. l’obtention d’un signal de distance avec un capteur de commutation et la transmission comme valeurs numériques pour les mesures d’erreurs et de décalage. Les objets peuvent également être comptés pour évaluer l’efficacité de la machine
  • Maintenance préventive
    • Saisir des valeurs étendues comme la puissance du signal, la température ou les histogrammes pour permettre des cas de maintenance prévisionnelle et éviter les temps d’arrêt
  • Remplacement rapide des détecteurs
    • Les fonctions du serveur de paramètres permettent un remplacement simple et rapide des capteurs ainsi que la multiplication de données de paramétrage

Applications

Paramétrage flexible

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet