Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs absolus à sécurité fonctionnelle certifiés pour machines mobiles

EAM580RS

  • Meilleures performances de la machine
  • Intégration simplissime de la machine
  • Conçu pour un temps de fonctionnement maximal de la machine
  • Codeur de sécurité certifié SIL2 / PLd
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

SIL2 codeurs incrémentaux industriels

EIL576S-S

  • Certification SIL2
  • Signaux de sortie rectangulaires
  • Axe sortant avec bride standard et bride synchro
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

SIL2 codeurs incrémentaux HeavyDuty

HOGS 100S

  • Certification SIL2 / Pld
  • Signaux de sortie SinCos
  • Axe conique et axe creux non traversant
Au produit

Vos avantages
  • Mise en œuvre efficace des fonctions de sécurité au niveau des entraînements
    • Réduction des coûts et augmentation de la productivité en évitant les arrêts inutiles
    • Intégration simple dans les installations existantes ou pour le rééquipement des anciennes machines avec effort minimal 
    • Codeurs à sécurité fonctionnelle certifiés, signaux incrémentaux rectangulaire ou Sin/Cos, montage mécanique, système électronique et guidage du signal également certifiés
    • Adapté à l’application avec des versions d’arbres et d’arbres creux, raccordement via connecteur de câble et connecteur, divers types de montage
  • Vitesse assurément limitée 
    • Surveillance sécurisée de la vitesse maximale
    • Fonctionnement comme pour les commutateurs de vitesse mécaniques classiques
    • L’entrée de déclenchement limite la vitesse uniquement en cas de besoin
    • Durée de vie plus longue de la machine visant à éviter la survitesse
    • Réduction du temps de service via un accès sécurisé vers la zone dangereuse
    • Sécurité du travail renforcée
  • Sens de la marche plus sécurisé
    • S’assurer que la machine ne peut se déplacer que dans la direction définie
    • Exemple : permettre l’accès à une zone dangereuse
    • Réduction du temps d’équipement grâce à un meilleur accès à la zone d’équipement
    • Sécurité du travail renforcée sur la base de l’analyse des risques chez le client pour la direction sécurisée
  • Surveillance de la vitesse sécurisée
    • S’assurer que la vitesse est inférieure à la valeur minimale définie
    • Exemple : pour permettre l’accès à une zone dangereuse en cas de porte de sécurité ouverte
    • Réduction du temps pour l’élimination d’un blocage dans une ligne de production
    • Sécurité du travail plus élevée sur la base de l’analyse des dangers du client pour des vitesses limitées

Applications

Mise en œuvre des fonctions de sécurité, notamment pour les

  • Entraînements
  • Grues et engins de levage
  • Scènes de théâtre
  • Éoliennes
  • Centrifugeuses
  • Systèmes de convoyage et de transport
  • Systèmes de manutention
  • Véhicules sans conducteur
  • Remplisseuses et machines à doser
  • Systèmes de découpe, de poinçonnage et de pressage
  • Broches à haute fréquence
  • Machines pharmaceutiques
  • Systèmes de sciage
  • Et toutes autres machines où des personnes se trouvent dans la zone de travail ou de danger d’une machine

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet