Gamme de produits
Capteurs miniatures allant jusqu’à 120 mm

Capteurs miniatures allant jusqu’à 120 mm

OM20-P

  • Distances de mesure de 16 à 120 mm
  • Écart de linéarité jusqu’à 0,08 % MR
  • Vitesse de mesure allant jusqu’à 5 kHz
  • Versions à point laser
  • Classe laser 1
  • Intégration facile avec IO-Link ou RS485
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs miniatures allant jusqu’à 550 mm

Capteurs miniatures allant jusqu’à 550 mm

OM30-P/L

  • Distances de mesure de 50 à 550 mm
  • Écart de linéarité jusqu’à 0,08 % MR
  • Vitesse de mesure allant jusqu’à 5 kHz
  • Versions à point laser & à ligne laser
  • Classe laser 2
  • Intégration facile avec IO-Link ou RS485
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Évaluer, paramétrer et utiliser les solutions de capteurs intelligents avec IO-Link
  • Comprendre et exploiter tout le potentiel des appareils IO-Link et Baumer CANopen
  • Visualiser les fonctions des capteurs de tous les fabricants
  • Logiciel PC facile à utiliser, avec une conception claire et des informations supplémentaires utiles

Points forts

Guide de sélection OM20/30
Le capteur optique miniature adapté aux exigences individuelles
The selected altAttribute does not exist!

Trouvez le capteur de distance laser haute performance idéal en seulement 2 étapes :

 

1) Définir la plage de mesure 
Pour garantir la précision la plus élevée, la plage de mesure doit être aussi réduite que possible. 


2) Définir la forme du faisceau 
Pour une meilleure stabilité de mesure, il est recommandé d’utiliser un faisceau linéaire. Un capteur avec faisceau point est un atout pour la mesure d'objets miniatures ou de fissures.


Technologie

Téléchargements


Au sommet