Gamme de capteurs de distance à ultrasons
La gamme d' outils pour tous les cas

Les capteurs de distance à ultrasons mesurent avec précision la distance vers l' objet en calculant le temps de propagation d' une impulsion à ultrason émise. Avec sa boîte à outils de détecteurs à ultrasons qui est unique sur le marché, Baumer propose pour chaque application le modèle, la performance et les interfaces appropriés. Ça garantit des résultats de mesure précis et fiables dans toute situation. 


Une véritable innovation est la Technologie Baumer NexSonic® laquelle la nouvelle génération de détecteurs à ultrasons est basée : Le UF200 ultra-plat pour le montage frontal, les U300 (cubiques) et UR12 (cylindriques) extrêmement compacts ainsi que les U500 (cubiques) et UR18 (cylindriques) particulièrement robustes.

The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs à ultrasons pour montage frontal

UF200

  • Zone morte très courte de 10 mm
  • Portée jusqu'à 2000 mm
  • Boîtier ultra-plat - 15mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs à ultrasons miniatures

U300 et UR12

  • Meilleure zone morte de sa catégorie de 15 mm 
  • Portée jusqu'à 1000 mm
  • Design cylindrique particulièrement court - 50mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible – Détecteurs ultrasons robustes à paramétrage flexible

Détecteurs à ultrasons robustes

U500 et UR18

  • Zone morte très courte de 20 mm
  • Portée jusqu'à 2000 mm
  • Élément détecteur revêtu de PEEK
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Tous les capteurs de distance à ultrasons

  • Détecteurs à ultrasons off-highway
  • Détecteurs de grandes portées
  • Détecteurs avec focalisateurs soniques
  • Capteurs et détecteurs robustes à résistance chimique
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Une valeur ajoutée mesurable pour votre application

Technologie NexSonic des détecteurs à ultrasons

Par NexSonic®, Baumer a redéfini la technologie des détecteurs à ultrasons. Cette technologie offre des avantages uniques et est intégrée dans tous les détecteurs à ultrasons de la nouvelle génération (UF200, UR12, U300, U500, UR18)


Vidéo
Détecteurs à ultrasons performants et fiables avec options de filtres et de réglages intégrées
 

La compétence technologique de Baumer
The selected altAttribute does not exist!

Les capteurs de distance à ultrasons de Baumer sont dotés d'un élément de détection et d'un ASIC (=Application-Specific Integrated Circuit, c.-à-d. circuit intégré spécifique à l' application) spécifiquement conçus à cet usage, où l' élément piézo-électrique avec l' ASIC est directement lié à la couche d' adaptation/membrane. Avantages :

• Des chemins plus courts et donc une meilleure compatibilité électromagnétique
• Le système 'électronique d' évaluation est plus compacte et plus proche à l' élément de détection, ce qui permet une évaluation des signaux plus rapide et plus fiable
• Qualité du signal plus stable et sans interférence 
• Des fonctions de filtrage pour éliminer des sources de perturbations telles que les agitateurs. 

Les détecteurs de distance à ultrasons de Baumer sont ainsi parmi les détecteurs les plus rapides et les plus petits disponibles. Le gain dépendant de la distance assure une qualité du signal constante sur toute la portée de détection à zone morte réduite- De cette manière, Baumer offre le meilleur rapport entre la portée de détection et la zone morte. 

Comment fonctionne un détecteur à ultrasons ?


Compétence dans les détecteurs à ultrasons

Les détecteurs à ultrasons utilisent le temps de propagation mesuré du signal à ultrasons. Ils émettent des ondes à ultrasons à haute fréquence qui sont réfléchies par l' objet. Les objets à détecter peuvent être solides, liquides, granuleux ou pulvérulents. Les objets transparents et autres objets difficiles à détecter de façon optique sont efficacement détectés grâce à des détecteurs à ultrasons.

 


Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet