Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 14...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service typ.
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 170 ms après mise tension
Temps de réponse
  • < 1 ms
Interface
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
Fonction
  • Multitour
Plage réglable
  • 5°...359,9° (monotour)
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C) Capteur
Précision sortie analogique
  • ±0,5 % de la plage de mesure (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
  • ISO 11452-2:2004* / -5:2002*
  • ISO 7637-2:2004*
  • ISO 10605:2008 + Amd 1:2014 (CD ±8 kV / AD ±15 kV)
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 4)
Emission
  • EN 61000-6-4
  • CISPR 25:2008 (30...1000 MHz)
  • ISO 7637-2:2004*
  • * Niveau basé sur ECE R10 (Rev. 4)
MTTFd (ISO 13849)
  • Haute (>100 ans)
  • Utilisation dans les fonctions de sécurité exclusivement basées sur la note d’application et prédiction de fiabilité MTTFd (demande séparée).
Paramètres programmables
  • Plage de mesure réglable
Fonction de diagnostique
  • DATAVALID
Réglage d´usine
  • 360° sur 10 tours (autres configurations sur demande)
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Matière
  • Boîtier: acier, peint
  • Bride: aluminium
  • Axe creux traversant: Acier inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 170 g
Raccordement
  • Câble 2 m

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Brochures / Catalogues
CAD
  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, cable radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP6

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, cable radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radial, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, cable radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM360 / EAM360R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67


Au sommet