• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Sensing range

Design

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Artículo no..: 11158152

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • gran sensibilidad
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artículo no..: 11158153

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • gran sensibilidad
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Artículo no..: 11158154

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • gran sensibilidad
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Artículo no..: 11158155

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • gran sensibilidad
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima