• Imagen
  • Nombre del producto
  • Angular range
  • Output circuit
  • Connection types
  • Availability

filtrar por características

Angular range

Output circuit

Connection types

Imagen Nombre del producto Angular range Output circuit Connection types Availability
MDFM 20I9424/C270

Artículo no..: 10166038

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Cable PUR 3 x 0,14, 2 m
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MDFM 20I9424/KS35PA270

Artículo no..: 10166027

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición

Ya no está disponible

MDFM 20U9405/C360

Artículo no..: 10166023

Angular range
  • 360° linear
Output circuit
  • Voltage output
Connection types
  • Cable PUR 3 x 0,14, 2 m
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MDFM 20U9405/KS35PC360

Artículo no..: 10166034

Angular range
  • 360° linear
Output circuit
  • Voltage output
Connection types
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MDRM 18I9524/C270

Artículo no..: 10166036

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MDRM 18I9524/S14C270

Artículo no..: 10166035

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Connector M12
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima