• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Design
  • Housing
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Fiber optic head

Dimension

Material (head)

Material (fiber optic cable)

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Design Housing Features Availability
FSE 100F6Y01

Artículo no..: 10147826

Product group
  • Cables de fibra óptica
Design
  • Rectangular
Housing
  • 12 mm x 8 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200F6Y00

Artículo no..: 10143981

Product group
  • Cables de fibra óptica
Design
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 10 mm
  • Brass nickel plated
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSL 500C6Y00

Artículo no..: 10146556

Product group
  • Cables de fibra óptica
Design
  • Rectangular
Housing
  • 32 mm x 28 mm
  • plastic
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FUE 200C6Y00

Artículo no..: 10135333

Product group
  • Cables de fibra óptica
Design
  • Rectangular, side view
Housing
  • 20,6 mm x 20,6 mm
  • PBT
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima