• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Design

Sensing range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRM 08N1701/KS35L

Artículo no..: 10160313

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N1701/L

Artículo no..: 10212019

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N1703/S14L

Artículo no..: 10224347

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 08N1713/KS35L

Artículo no..: 10160309

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N1713/L

Artículo no..: 10230286

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N17A1/KS35L

Artículo no..: 10160317

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N17A1/L

Artículo no..: 10142611

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N17A1/S35L

Artículo no..: 10142601

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N17A3/S35L

Artículo no..: 10142596

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N17A4/KS35L

Artículo no..: 10160321

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 08N17A4/L

Artículo no..: 10160255

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 08N17A4/S35L

Artículo no..: 10158262

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 56 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N17A5/S35L

Artículo no..: 10142605

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 28 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N3701/KS35L

Artículo no..: 10160314

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 08N3701/L

Artículo no..: 10212838

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N3703/S14L

Artículo no..: 10229417

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N3713/KS35L

Artículo no..: 10160310

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 08N3713/L

Artículo no..: 10230287

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N37A1/KS35L

Artículo no..: 10160318

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N37A1/L

Artículo no..: 10142612

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N37A1/S35L

Artículo no..: 10141537

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N37A3/S35L

Artículo no..: 10142598

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N37A4/KS35L

Artículo no..: 10160322

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 08N37A4/L

Artículo no..: 10160256

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N37A4/S35L

Artículo no..: 10160257

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 56 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08N37A5/S35L

Artículo no..: 10142607

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 28 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08P1701/KS35L

Artículo no..: 10160315

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08P1701/L

Artículo no..: 10212302

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08P1703/S14L

Artículo no..: 10224348

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 08P1713/KS35L

Artículo no..: 10160311

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima