Cartera de productos del sensor de perfil
The selected altAttribute does not exist!

Sensores inteligentes de perfil multiherramienta

OXM

  • Funciones de medición para la salida directa de hasta 7 valores medidos 
  • Vinculación de las herramientas de medición y el seguimiento de las capas para realizar análisis versátiles
  • Configuración libre en la intuitiva interfaz web
  • Resolución de hasta 8 µm en la dirección z con láser rojo
  • Amplia selección de interfaces y protocolos (PROFINET, Ethernet/IP, OPC UA, IO-Link, Modbus TCP)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Láser azul para superficies exigentes

OXM/OXP

  • Resolución de hasta 5 µm en la dirección z con un rango de medición de 25 mm 
  • Paso de punto de perfil de hasta 30 µm con una anchura de campo de visión de hasta 28 mm
  • Resultados de medición estables y precisos en superficies plásticas y semitransparentes
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores inteligentes de perfil para la detección de bordes

OXS edge

  • Medición de bordes y alturas de escalón
  • Resolución de hasta 30 µm en la dirección X y hasta 5 µm en la dirección Z
  • Configuración libre en la intuitiva interfaz web
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Datos brutos del perfil para las evaluaciones individuales

OXP

  • Salida de una nube de puntos 2D calibrada para su procesamiento externo
  • Parametrización del sensor mediante una interfaz web intuitiva
  • Creación de nubes de puntos 3D mediante codificador y entrada de disparo
  • SDK disponible gratuitamente con código de muestra
Abrir en el selector de productos

Seminario web a la carta: serie OX
Resuelva más fácilmente las tareas de inspección y posicionamiento con sensores de perfil 2D inteligentes
The selected altAttribute does not exist!

Resuelva las tareas de inspección y posicionamiento más fácilmente: ¡con Baumer! Vea el webinario e descubra cómo beneficiarse de nuestras innovadoras soluciones. Nuestros expertos muestran cómo con los sensores de perfil 2D inteligentes se realizan exigentes tareas de posicionamiento e inspección como alternativa rentable a los sensores de visión. Entre otro: Posicionamiento de la herramienta de fin de brazo, detección de bordes, y de presencia, inspecciones de integridad y precisión dimensional.
 

Ver ahora


Sus ventajas con el sensor de perfil OX
Todo en uno: compacto, polivalente y económico

Tareas de posicionamiento e inspección
Sensor de perfil para controles de calidad, controles de bordes de banda y colocación de robots

Sensores de perfil inteligentes en acción

Funciones inteligentes
para una mayor fiabilidad en una carcasa compacta

Descargas


Hasta la cima