Los sensores de alargamiento representan una alternativa adecuada a los sensores de fuerza para elevados rangos de fuerza y grandes construcciones. A diferencia de los sensores de fuerza, no se montan directamente en el flujo de fuerza, sino que se atornillan a la superficie del componente en cuestión. La deformación de la superficie medida permite determinar la fuerza con precisión sin necesidad de ajustar los componentes, lo que requiere mucho tiempo.
La cartera de productos cubre toda la gama para requisitos versátiles y aplicaciones específicas. La gama convence en diferentes versiones en cuanto a miniaturización, robustez y conexión digital. Una constancia que da sus frutos.
Los sensores de alargamiento de Baumer permiten una medición de fuerza rentable para casi todas las áreas de aplicación. Ya sea en espacios limitados, en aplicaciones exteriores robustas o en entornos industriales, siempre le ofrecemos la solución adecuada para medir grandes fuerzas en el proceso.
Adapte los extensómetros de Baumer a su aplicación para obtener mediciones de fuerza precisas y benefíciese de las funciones inteligentes para obtener los máximos resultados. En combinación con el Baumer Sensor Suite, podrá aprovechar al máximo las posibilidades de los extensómetros gracias a los complementos específicos y a la intuitiva interfaz de usuario. Vea los vídeos tutoriales y aprenda más sobre la cartera de extensómetros IO-Link de Baumer.
Los sensores de deformación Baumer suelen estar compuestos por un cuerpo de deformación y galgas extensométricas. El sensor de tensión se atornilla a la estructura de la máquina mediante tornillos. Bajo el efecto de la fuerza, esta estructura de la máquina se deforma y la fricción hace que esta deformación sea recogida por el cuerpo de expansión, de modo que la expansión se produce en la superficie del material. Esta deformación se mide mediante galgas extensométricas aplicadas a la superficie del cuerpo de medición. Las galgas extensiométricas transforman el alargamiento mecánico en una modificación de la resistencia eléctrica y actúan como convertidor mecánico-eléctrico. Gracias a la interconexión inteligente de las galgas extensiométricas individuales con un puente de Wheatstone se pueden detectar incluso los alargamientos más pequeños. Estas deformaciones medidas con la ayuda de las galgas extensométricas generan así un cambio de tensión proporcional a la deformación que puede evaluarse fácilmente con la ayuda de la electrónica de amplificación integrada o separada.
Flyer – Force measurement easily accomplished
Technical report – Cost–effective force measurement with DSRT strain sensors
Technical Report – Cost-effective clamping force monitoring
Technical Report – Innovative vibration damping with strain sensors
Technical Report – TipperTie DST55R
WP – Force measurement with strain sensors