Cartera de productos con valor añadido cuantificable

Los nuevos sensores de inclinación GIM600R crean un valor añadido cuantificable para el usuario. Con resultados de medición precisos, contribuyen a mejorar el rendimiento de las máquinas, como maximizar el alcance de trabajo de las plataformas elevadas de trabajo, las grúas de carga y los manipuladores telescópicos. La solución de sensores especialmente desarrollada para maquinaria móvil ha demostrado su extraordinaria fiabilidad en pruebas muy rigurosas a largo plazo y garantiza una mayor disponibilidad de la máquina. Se ajusta a las normas de seguridad más recientes, ISO 13849-1:2023, y simplifica la aplicación de los conceptos de seguridad más avanzados de cara al futuro.

The selected altAttribute does not exist!

Sensor de inclinación unidimensional, montaje vertical

GIM600R

  • Para el montaje lateral
  • Medición unidimensional
  • Rango de medición de hasta 360
  • CANopen, SAE J1939
  • Versiones con 1 y 2 canales
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de inclinación bidimensional, montaje horizontal

GIM600R

  • Para el montaje horizontal
  • Medición bidimensional
  • Rango de medición hasta ±90° CANopen,
  • SAE J1939
  • Versiones con 1 y 2 canales
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de inclinación bidimensional, montaje vertical

GIM600R

  • Para el montaje lateral
  • Medición bidimensional
  • Rango de medición de hasta ±90°
  • CANopen, SAE J1939
  • Versiones con 1 y 2 canales
Al producto

Ventajas reales para la maquinaria móvil

Control seguro de la estabilidad de las plataformas de trabajo móviles
The selected altAttribute does not exist!

Otras aplicaciones típicas para la medición sencilla y precisa de ángulos con el GIM600R:

  • Maquinaria móvil
  • Maquinaria de construcción y maquinaria agrícola
  • Vehículos industriales
  • Tecnología de grúas y elevación
  • Carretillas de elevadoras
  • Sistemas solares fotovoltaicos y térmicos
  • Tecnología médica
  • Maquinaria textil
  • Máquinas especiales
  • Barcos, grúas portuarias, esclusas
  • Maquinaria y equipos generales

Ventaja tecnológica gracias a la experiencia en el mercado

Hasta la cima