Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder absoluto con certificado de seguridad funcional para maquinaria móvil

EAM580RS

  • Rendimiento mejorado de la máquina
  • Integración más sencilla de la máquina
  • Desarrollado para maximizar el tiempo de funcionamiento de la máquina
  • Encoder de seguridad con certificado SIL2/PLd
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder incremental industrial SIL2

GI357

  • Certificación SIL2
  • Señales de salida rectangulares
  • Eje macizo con brida de sujeción o brida Synchro
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Encoder incremental HeavyDuty SIL2

HOGS 100S

  • Certificación SIL2 / PLd
  • Señales de salida SinCos
  • Eje cónico o eje hueco no pasante
Al producto

Ventajas
  • Implementación eficaz de las funciones de seguridad en los accionamientos
    • Menores costes y mayor productividad al evitar paradas innecesarias
    • Fácil integración en los sistemas existentes o para reequipar máquinas antiguas con poco esfuerzo 
    • Encoders de seguridad funcionales con certificado, señales incrementales SinCos o de onda cuadrada, montaje mecánico, electrónica y enrutamiento de la señal también certificados
    • Adecuado para su uso con diseños de eje y eje hueco, conexión mediante cable y enchufe, varios tipos de montaje
  • Velocidad limitada con seguridad 
    • Control seguro de la velocidad máxima
    • Funcionamiento como el de los interruptores de velocidad mecánicos clásicos
    • La entrada de activación limita la velocidad solo cuando es necesario
    • Mayor vida útil de la máquina al evitar el exceso de velocidad
    • Reducir el tiempo de servicio mediante un acceso seguro a la zona peligrosa
    • Mayor seguridad laboral
  • Sentido de la marcha seguro
    • Asegúrese de que la máquina solo se puede mover en la dirección definida
    • Por ejemplo, para permitir el acceso a una zona peligrosa
    • Reducción del tiempo de preparación gracias a un mejor acceso a la zona de preparación
    • Mayor seguridad laboral basada en el análisis de riesgos del cliente para la dirección segura
  • Monitor de velocidad seguro
    • Garantizar que la velocidad es inferior a un valor mínimo definido
    • Por ejemplo, para permitir el acceso a una zona peligrosa con la puerta de protección abierta
    • Acortar el tiempo de desatasco en una línea de producción
    • Mayor seguridad laboral basada en el análisis de riesgos del cliente para velocidades limitadas

Aplicaciones

Implementación de las funciones de seguridad, por ejemplo en el área de

  • accionamientos
  • grúas y dispositivos elevadores
  • escenarios teatrales
  • Turbinas eólicas
  • centrífugas
  • sistemas de transporte y cintas transportadoras
  • sistemas de manipulación
  • vehículos sin conductor
  • máquinas de dosificación y llenado
  • corte, troquelado y prensado
  • husillos de alta frecuencia
  • máquinas farmacéuticas
  • sierras
  • y todas las demás máquinas en las que las personas entren en la zona de trabajo o de peligro de una máquina

Descargas
Folletos / Catálogos


Hasta la cima