• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Wellenart

Schrittzahl pro Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Schnittstelle

Anschluss

Zulassungen

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
HMG10-B - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0/V2
Anfragen
HMG10-T - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0/V2
Anfragen
PMG10 - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • Profibus-DPV0/V2
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben