27 mars 2024
Les codeurs Baumer pour les machines mobiles sont connus pour leur robustesse et leur précision maximales. Désormais, le spécialiste des détecteurs Baumer pose également des jalons en matière d'ingénierie des codeurs en mettant à disposition un logiciel gratuit pour le test et le paramétrage facile des codeurs. Le logiciel Baumer Sensor Suite (BSS), bien établi pour les applications industrielles avec déjà plus de 6000 utilisateurs, est maintenant aussi applicable à l'interface CANopen. BSS est un logiciel PC pour l’évaluation, la sélection et le paramétrage faciles des équipements IO-Link et, depuis peu, les équipements Baumer CANopen. Ainsi, Baumer élargit le cercle des utilisateurs par une autre solution intelligente qui facilite le travail des ingénieurs et leur fait gagner un temps précieux.
Nouvelle expérience d'ingénierie : voir enfin ce que le capteur voit
Que signifie la disponibilité gratuite de l'outil premium Baumer Sensor Suite CANopen pour les développeurs ? En bref, BSS permet de classer les données compliquées des capteurs dans un ordre facilement compréhen-sible. BSS est un système intuitif qui affiche les valeurs mesurées sous forme graphique facile à comprendre. Ceci présente un grand avantage, surtout lors du paramétrage. Grâce à BSS, les utilisateurs voient et comprennent d'un seul coup d'œil ce que le codeur mesure. Le design convivial n'offre pas seulement une expé-rience d'ingénierie insoupçonnée, mais aussi des avantages commerciaux concrets : La configuration simple et l'interface utilisateur intuitive mettent fin aux comparaisons de valeurs de mesure et aux paramétrages compliqués et réduisent ainsi les durées de projet. On peut connecter les codeurs en un tour de main au PC via l'adaptateur USB-C CAN de Baumer sans aucune alimentation externe. Par exemple, pour attribuer convivia-lement les ID de nœuds dans BSS par exemple.
Baumer Sensor Suite est disponible gratuitement en téléchargement à partir de Mars 2024 pour de nom-breuses familles de codeurs et de capteurs d'inclinaison de Baumer, principalement utilisés dans les machines mobiles : EAM580RS, EAM580R, EAM500R, EAM360R, EAM300, EAM280, EB360R, GIM360R, etc.
Plus d’informations : www.baumer.com/a/baumer-sensor-suite
Le logiciel de Baumer accélère même l'ingénierie des codeurs
Image