Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Tolérance de renversement
  • ≤0,1 %
Tolérance de linéarité
  • ≤0,15 %
Coefficient de température
  • ± 0,05 %/K (á vide)
Classe d'isolation
  • B
Tolérance de calibration
  • ±5 %
Essais climatiques
  • Humidité chaude, constante (IEC 60068-2-3, Ca)
Puissance
  • 0,6 W (Vitesse ≥5000 t/min)
Constante de temps du rotor
  • <4 µs
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Certificat
  • CE
  • CSA
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 x 30 mm axe (sans clavette)
Roue de friction en caoutchouc
  • 75 mm
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 55
Couple
  • 1,5 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 0,6 kgcm²
Charge
  • ≤100 N axiale
  • ≤200 N radiale
Matière
  • Boîtier: inox / plastique
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -30...+130 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Poids
  • 1,1 kg
Raccordement
  • Bornes à visser
  • Câble 12,5 m

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Pièce de rechange
The selected altAttribute does not exist! Kit de maintenance pour GT7 & GTF7
Pour l'entretien professionnel des dynamos tachymétriques des séries : GT7 & GTF7

Numéro d'article: 11248745

  • Kit pour l'entretien professionnel des dynamos tachymétriques des séries : GT7 & GTF7
  • Brosses à charbon
  • Connecteur

Au sommet