Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Axes creux de 3/8 à 1 pouce

  • Jusqu’à 80 000 impulsions
  • Jusqu’à 5000 périodes
  • Axe creux traversant
  • Isolation contre les flux d’ondes induits
  • Divers accessoires
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Axe creux de 10 à 27 mm

  • Jusqu’à 2048 impulsions
  • Axe creux traversant ou non traversant
  • Détection optique précise
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Axe creux de 30 à 65 mm

  • Jusqu’à 2048 impulsions
  • Axe creux traversant
  • Détection optique précise
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vidéo "Programmation HS35 en 2 minutes"
 

Les codeurs Baumer HS35P permettent aux utilisateurs de répondre à des dizaines de configurations en moins de cinq minutes. La programmation est simple, les préréglages enregistrés et les fonctions plug-and-play permettent une remise en route de l’installation en moins d'une heure.


Vos avantages
  • Montage des roulements ShaftLock
    • Une butée dans la bride, de grands roulements ABEC5, le tout combiné à une bague d’écartement de précision en acier, rendent l’ensemble parfaitement adapté aux contraintes mécaniques les plus élevées. Ceci pour éviter un déplacement de l’axe et pour avoir une concentricité précise sur toute la plage de températures.
  • Système de détection optique ultra précis
    • La précision de position est de l’ordre de 60 secondes d’arc voire plus. Soit 5 fois mieux que de nombreux appareils concurrents et améliore considérablement la qualité du signal et la stabilité du process.
  • Système mécanique résistant
    • Grâce à l’emploi de pièces en fonte à épaisseur de paroi optimisée, le modèle HS35 de Baumer est conçu pour présenter une rigidité et une durée de vie maximales. Et ceci, quelles que soit les conditions ambiantes et sous des chocs jusqu’à 200 g.
  • Protection garantie contre la corrosion des roulements et une température de fonctionnement trop élevée
    • Un insert isolant dans l’axe creux assure une séparation galvanique et un isolement thermique. Il isole de manière efficace des flux d’ondes induits, minimise la corrosion et l’usure des roulements et contribue à la diminution de la température du codeur.
  • Remplacement aisé des produits concurrents
    • Pour le modèle HS35P, la résolution, l’impulsion zéro et les signaux de sortie sont librement programmables. Il peut ainsi remplacer aisément les produits concurrents.
  • Protection à vie dans tout environnement
    • Le concept d’étanchéité avec doubles joints, fondé sur une très longue expérience, assure une protection de type IP67 sur une longue période.
  • Revêtement
    • Un thermolaquage protège efficacement et durablement le boîtier contre la corrosion. Pour un fonctionnement fiable et de longue durée en environnement difficile.
  • Inserts spéciaux d’adaptation du diamètre de l’axe
    • Ajustez avec précision le diamètre de l’axe en fonction de vos besoins grâce à nos adaptateurs spéciaux.
  • Large plage de températures de fonctionnement
    • Signaux de sortie précis et fiables à toutes les températures de -40 à +100 °C
  • Protection contre les surtensions, les tensions inverses et les courts-circuits
    • L’électronique est sécurisée contre tous les types de défauts de raccordement pouvant survenir lors de l’installation.

Applications

Détection précise de la position et de la vitesse de rotation, avec montage sur de grands axes creux, par exemple, sur des moteurs d’entraînement asynchrones, dans les applications avec collecteur tournant ou Pitch Control dans l’éolien

  • Feedback moteur
    • Exigence du client : « J’ai besoin d’un codeur dont la durée de vie est supérieure au cycle de vie complet de mon moteur et qui fournit des signaux de haute qualité pour une régulation plus précise et plus efficace. »
    • Notre réponse : « Le nouveau design Shaftlock, associé à des roulements très robustes, résiste aux contraintes les plus élevées sur l’axe. Ceci réduit les temps d’arrêt et les coûts de maintenance du moteur. Des signaux de haute précision garantissent un fonctionnement parfait sur toute la plage de températures du moteur. »
  • Grues et engins de levage
    • Exigence du client : « Mes grues sont utilisées en extérieur. Une classe de protection élevée et une bonne résistance aux climats froids sont des facteurs essentiels. Une protection anticorrosion et un design mécanique robuste revêtent une importance décisive. »
    • Notre réponse : « IP 67 et -40 °C sont les spécifications standard de la série HS35. L’axe creux isolé protège contre les flux d’ondes induits. Le revêtement robuste et le boîtier aux parois épaisses offrent une bonne protection contre la corrosion et les contraintes mécaniques. »
  • Machines d'imprimerie
    • Exigence du client :. « Nos machines d’imprimerie fonctionnent en 400 dpi. Le codeur utilisé pour l’alimentation en matière doit être très précis. Chaque erreur donne lieu à une réclamation immédiate. »
    • Notre réponse : « Une détection optique performante de la position avec une précision de 60 secondes d’arc ou mieux et une résolution élevée jusqu’à 8192 impulsions par rotation permet une précision optimale en fonctionnement. »
  • Autres champs d’application
    • Manutention de matériaux
    • Construction d’ascenseurs
    • Appareils et équipements médicaux
    • Pétrole et gaz
    • Agroalimentaire et boissons
    • Zones à risque d’explosion

 


Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet