Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
Caractéristiques électriques (codeur)
Alimentation
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
  • Sortie erreur (option EMS)
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Principe de détection
  • Optique
Caractéristiques électriques (relais de survitesse)
Précision de commutation
  • ± 4 % (Δn¹ = 2 [t/min]/s);
  • 20 % (Δn¹ = 1500 [t/min]/s)
Différence commutation
  • ≤3 % (rotation droit/gauche)
Hystérésis de commutation
  • 40 % seuil de vitesse
Sorties de commutation
  • 1 sortie, réglage en vitesse
Puissance de commutation
  • ≤6 A / 230 VAC
  • ≤1 A / 125 VDC
  • (EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Courant commuté minimal
  • 50 mA
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Charge
  • ≤300 N axiale
  • ≤450 N radiale
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 66
Vitesse (n)
  • ≤1,25 · ns
Plage de vitesses de commutation (ns)
  • 850...4500 t/min (Δn = 2 [t/min]/s)
Couple en fonctionn. typ.
  • 3 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 220 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
  • -25...+100 °C (>3072 impulsions)
  • -50...+100 °C (Option)
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Raccordement
  • 2x boîte à bornes
  • 3x boîte à bornes (avec option M)
Poids
  • 2,3 kg
  • 2,5 kg (avec option M)

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet