Gamme produits
The selected altAttribute does not exist!

Master IO-Link sans fil

SensControl

  • Pour la configuration et l’analyse des équipements IO-Link (détecteurs/actionneurs)
  • Travail mobile grâce à la communication par Wi-Fi ou Bluetooth LE et à la batterie intégrée
  • Interface IO-Link avec standard de communication conforme à IEC 61131-9
  • Le Master IO-Link sans fil sert de passerelle entre l’appareil IO-Link et le smartphone/la tablette
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Application Baumer

SensControl

  • Une application pour tous les détecteurs à interface IO-Link
  • Visualisation claire des données de process et de diagnostic (données cycliques et acycliques)
  • Paramétrage reproductible en fonction des conditions d’utilisation et  des conditions ambiantes
  • Application SensControl pour systèmes d’exploitation Android et iOS (tablette/smartphone)

Télécharger l’application SensControl

Vos avantages
  • Amélioration du taux de rendement global (OEE – Overall Equipment Effectiveness)
    • Réglage du détecteur optimisé en fonction des conditions d’utilisation et des conditions ambiantes
  • Test facile des détecteurs intelligents et de leurs réglages ainsi que mise en service et changement de produit rapide
    • Un outil pour tous les appareils compatibles IO-Link (détecteurs/actionneurs) quel que soit leur fabricant
    • Visualisation claire
    • Paramétrage simple et reproductible des détecteurs IO-Link avec retour d’informations clair et sans équivoque 
  • Plus de flexibilité grâce à une mobilité améliorée
    • Mise en service simple de détecteurs sans frais de câblage supplémentaires grâce à une batterie et à la communication sans fil (Wi-Fi, Bluetooth LE) entre l’application SensControl et le Master IO-Link

Applications
  • Sélection du détecteur adapté lors de la conception des machines et des installations grâce aux tests intuitifs des paramètres des équipements IO-Link
    • Outil mobile pour tester les fonctions des appareils IO-Link et définir les paramètres adéquats sans difficultés
  • Mise en service et paramétrage 
    • Paramétrage sur site simple et pratique
    • Réglage rapide et intuitif du détecteur optimisé en fonction des conditions d’application et des conditions ambiantes
    • L’outil de paramétrage visuel présente l’avantage d’offrir des informations claires et sans équivoque concernant les réglages du détecteur effectués, contrairement aux différentes procédures par apprentissage
  • Visualisation des paramètres de détecteur ainsi que des données de process et de diagnostic servant de base pour l’analyse ou l’optimisation de process
    • Afficher des données de diagnostic et suivre le déroulement puis l’utiliser pour la surveillance d’état
    • Utiliser des fonctions supplémentaires grâce à l’interface IO-Link : réglages de détecteur optimisés pour les process et applications

 


Technologie

Téléchargements


Au sommet