España
es
Español
+34 932547864
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
[H3] TEASER Title
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Máquinas de moldeado, llenado y sellado
Detección de la reserva de película
Detección de la reserva de película
Respetuoso con el medio ambiente y sostenible: detectar la reserva de película y reducir los residuos de material de embalaje
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Detección de la reserva de película
Sensores fotoeléctricos de reflexión con supresión de fondo
La alta repetibilidad permite una conmutación rentable y fiable con películas no transparentes.
Reducción de las variantes de los sensores, ya que el sensor es adecuado para otras aplicaciones en la máquina.
Sensores de ultrasonidos robustos con parametrización flexible
La tecnología de ultrasonidos permite medir la reserva de película de todos los tipos y superficies de película con la máxima fiabilidad.
Fiabilidad de la planificación de la producción mediante el cálculo de los embalajes restantes según la película restante.
La detección de hasta unas pocas capas de película gracias a la alta resolución de 300 µm reduce el desperdicio de material de embalaje.
La combinación de una zona ciega más corta y un mayor alcance permite una mayor libertad en el diseño de la máquina y simplifica el proceso de diseño.
IO-Link
Barreras y sensores fotoeléctricos con más prestaciones
Industrie 4.0 y IIoT ready
Posibilidades de configuración avanzada
Parametrización automatizada para un rápido cambio de formato
Optimización de procesos con datos adicionales
Valor de distancia vía IO-Link
Sensores de ultrasonidos con IO-Link
Detección ultrasónica de objetos / medición de distancia
Modificación del cono sónico o activación del filtrado en el campo
Configuración individualizada de sensores
Datos complementarios
Rápida puesta en marcha e intercambio sencillo de sensores con transmisión automática de parámetros
Soporte del estándar IO-Link 1.1 más novedoso
Hasta la cima