Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Voltage supply
  • 10...30 VDC
Consumption typ.
  • 20 mA (24 VDC, w/o load)
Initializing time
  • ≤ 170 ms after power on
Interface
  • CANopen®
Function
  • Multiturn
Profile conformity
  • CANopen® CiA communication profile DS 301, LSS profile DSP 305, device profile DS 406
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Nombre de tours
  • 262144 / 18 bit
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
Précision absolue
  • ±0,3 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,5 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire; vue sur la bride
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E217823
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø36 mm
Rotor magnétique
  • ø12 mm, montage a vis
Protection EN 60529
  • IP 69K (boîtier du capteur)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Distance tête-roue
  • 0,9 ±0,8 mm (axiale)
  • ≤ 0,3 mm (radial)
Matière
  • Boîtier: PA10T / GF30
  • Gaine: PUR
  • Rotor magnétique: inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 100 g
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 5 points, longueur 300 mm

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
CAD

Au sommet