• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FVDK 10N5101

Artikelnr.: 10162867

Produktgruppe
  • Lichtleiter-Sensoren
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10N5101/S35A

Artikelnr.: 10162865

Produktgruppe
  • Lichtleiter-Sensoren
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P5101

Artikelnr.: 10162866

Produktgruppe
  • Lichtleiter-Sensoren
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FVDK 10P5101/S35A

Artikelnr.: 10162864

Produktgruppe
  • Lichtleiter-Sensoren
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben