Technische Daten
Prozessanschluss
Sensoranschluss
  • G 1/2 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
  • A03
Prozessanschluss
  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
BCID Prozessanschluss
  • V01
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 10 bar
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • EHEDG
  • 3-A

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Zubehör
The selected altAttribute does not exist! ZPX2-823
EPDM

Artikelnr.: 11154605

  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • EPDM
  • 3-A
  • FDA konform


Nach oben