技术数据
技术数据 – 电气参数
电源电压
  • 10…30 VDC
典型电流消耗
  • 25 mA (24 VDC,无负载)
初始化时间(典型)
  • 500 ms (上电后)
接口
  • CANopen®
功能
  • 线性位置反馈
符合的协议
  • CANopen® CiA DS 301,DS 406,DS 410
测量范围
  • 最长12 m (线性位置)
  • 360° (倾角)
分辨率
  • 0,1 mm (线性位置)
  • 0,1 ° (倾角)
温度系数
  • 0,02 °/K (倾角)
线性度
  • ±0.3% FS (线性位置)
  • ±0.5% FS (倾角)
绝对精度
  • ±0,3 % FS (线性位置)
  • ±% FS (倾角)
  • ±0,2 ° (+25 °C / 倾角)
感应原理
  • 电位计
编码顺序
  • 参数可设置
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
可设置参数
  • 工作模式
  • 旋转方向
  • 比例
  • 零位
技术数据 – 机械参数
防护等级(EN 60529)
  • IP 65 (外壳,排水孔关闭)
  • IP 54 (拉线入口)
材质
  • 拉线:AISI 316不锈钢表面带PA12尼龙涂层
  • 外壳:塑料
工作温度
  • -40…+85 °C
测量长度
  • 12 m
拉线直径
  • 0,7 mm
拉线紧固件
  • 孔眼高度:5 mm 内径:5 mm 外径:10 mm
收回力
  • >2,5 N (低温下收回力降低)
拉出力
  • ≤8 N
相对湿度
  • 95% (不结露)
耐抗性
  • EN 60068-2-6
  • 抗振动20 g,10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • 抗冲击50 g,11 ms
近似重量
  • 1630 g
连接
  • M12 法兰接头,5针
  • 2米径向电缆出线
指导
  • 请参考安装指导

软件
软件

下载
数据表
软件手册
CAD

图纸

回到顶部