Sensori in inverter, trasformatori e per la regolazione della trazione
I sensori Baumer trovano impiego in molteplici punti della regolazione della trazione. Un segnale di velocità di alta qualità ottimizza il consumo energetico. La misurazione della velocità sull’asse della ruota riduce l’influsso avverso di gioco, elasticità e non-linearità. Una misurazione precisa della pressione differenziale assicura informazioni affidabili sul flusso di refrigerante.
Il monitoraggio del flusso di refrigerante è essenziale per un funzionamento sicuro e affidabile della catena di trasmissione. In diverse applicazioni la misurazione della pressione differenziale in ingresso e in uscita consente di determinare il flusso di refrigerante in modo affidabile. L’utilizzo di un sensore di flusso offre il vantaggio per cui è necessario un solo sensore e la misurazione della temperatura è già compresa; questo apporta benefici a livello di costi di integrazione e di design del sistema.
Sensore di pressione
Bassa deriva di temperatura per una misurazione precisa dall’avvio fino al funzionamento a pieno carico
Utilizzabile nei veicoli su rotaia per pressoché tutti i circuiti di raffreddamento a liquido con temperatura ambiente e di processo fino a 125°C
Sensore di flusso
Processo di misura calorimetrico robusto e affidabile
Misurazione indipendente dalla posizione di montaggio
Creazione del valore di soglia integrata sul valore di flusso