Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
Accessori dell’alloggiamento per grado di protezione IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 per ambienti difficili
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Mobile Machines
Industria dell'imballaggio
Industria ferroviaria
Manipolazione robotica
Industria farmaceutica
Azienda
Azienda
Azienda
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Macchine formatrice, di riempimento e sigillatrice
Riconoscimento della riserva di pellicola
Riconoscimento della riserva di pellicola
Ecologico e sostenibile: riconoscimento della riserva di pellicola riduzione dello scarto di materiale di confezionamento
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Riconoscimento della riserva di pellicola
Sensori fotoelettrici a riflessione diretta con soppressione di sfondo
L'alta ripetibilità permette una commutazione efficiente in termini di costi e affidabile con film non trasparenti.
Riduzione delle varianti di sensori in quanto il sensore è adatto per altre applicazioni allinterno della macchina.
Robusti sensori a ultrasuoni con parametrizzazione flessibile
La tecnologia a ultrasuoni consente la misurazione della riserva di tutti i tipi di pellicola e di tutte le superfici con la massima affidabilità.
Sicurezza nella pianificazione della produzione attraverso il calcolo delle confezioni restanti sulla base della pellicola residua.
Il riconoscimento fino a pochi strati di pellicola grazie allelevata risoluzione di 300 µm riduce lo scarto di materiale di confezionamento.
La combinazione tra la zona cieca più corta e il range elevato offre nuove possibilità nella costruzione di macchine semplificando così il design-in.
IO-Link
Fotocellule e sensori ottici con prestazioni extra
Pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Opzioni di configurazione ampliate
Parametrizzazione automatica per facilitare il cambio formato
Ottimizzazione dei processi grazie all'acquisizione di dati di diagnostica
Valore della distanza tramite interfaccia IO-Link
Sensori a ultrasuoni con IO-Link
Riconoscimento oggetti a ultrasuoni / Misurazione della distanza
Modifica del cono sonico o attivazione del filtraggio nel campo
Impostazione individuale del sensore
Ulteriori dati
Rapida messa in servizio e facile sostituzione dei sensori con trasmissione automatica della parametrizzazione
Supporto dell'ultimissimo standard IO-Link 1.1
In alto