Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Macchine formatrice, di riempimento e sigillatrice
Riconoscimento della fine e dello strappo della pellicola
Riconoscimento della fine e dello strappo della pellicola
Elevata sicurezza di riconoscimento di tutti i tipi di pellicole e superfici
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Soluzioni di sensori per questa applicazione
Sensori di prossimità a ultrasuoni per il riconoscimento della fine/dello strappo della pellicola
La tecnologia a ultrasuoni consente la misurazione della riserva di tutti i tipi di pellicola e di tutte le superfici con la massima affidabilità.
Il riconoscimento sicuro dello strappo o della fine della pellicola garantisce un processo di confezionamento affidabile.
Il riconoscimento rapido e affidabile della fine della pellicola grazie al tempo di risposta breve di 40 ms aumenta la sicurezza di processo.
Lelevata immunità alle risonanze della pellicola aumenta la sicurezza di riconoscimento in caso di pellicole svolazzanti.
La combinazione tra la zona cieca più corta e il range elevato offre nuove possibilità nella costruzione di macchine semplificando così il design-in.
Robusti sensori a ultrasuoni con parametrizzazione flessibile
Riconoscimento oggetti a ultrasuoni
Elemento sensore estremamente robusto
Zona cieca molto breve di soli 20 mm
Funzione IO-Link per una parametrizzazione flessibile e una facile installazione
Disponibili anche come interruttore a 2 punti, fotocellula a retro-riflessione o fotocellula unidirezionale
Campi di rilevamento fino a 2000 mm
Selezione prodotti disponibile
In alto