Portfolio dei prodotti
Miniature sensors up to 120 mm

Sensori miniaturizzati fino a 120 mm

OM20-P

  • Distanze di misura da 16 a 120 mm
  • Scostamento di linearità fino al 0,08% MR
  • Velocità di misura fino a 5 kHz
  • Versioni con laser puntiforme
  • Laser classe 1
  • Integrazione semplice mediante IO-Link o RS485
Selezione prodotti disponibile
Miniature sensors up to 550 mm

Sensori miniaturizzati fino a 550 mm

OM30-P/L

  • Distanze di misura da 50 a 550 mm
  • Scostamento di linearità fino al 0,08% MR
  • Velocità di misura fino a 5 kHz
  • Versioni con laser puntiforme & lineare
  • Laser classe 2
  • Integrazione semplice mediante IO-Link o RS485
Selezione prodotti disponibile

Punti di forza

Aiuto per la selezione OM20/30
Il sensore miniaturizzato ottico adatto per le esigenze individuali
The selected altAttribute does not exist!

Trovate le giuste prestazioni del sensore di distanza laser in soli 2 passi:

 

1) Definire il range di misura 
Per ottenere la massima precisione, il range di misura deve essere mantenuto il più piccolo possibile. 


2) Determinare il tipo di spot luminoso 
Per aumentare la stabilità del valore misurato, si raccomanda di utilizzare lo spot a linea. Un sensore con spot a punto è vantaggioso per misurare gli oggetti più piccoli o transitori.


Tecnologia

Scaricare


In alto