Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in miniatura

  • Sensore compatto da 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Funzioni avanzate quali regolazione del cono sonico, filtro a media mobile o di interruzione
  • Zona cieca Best-in-Class da 15 mm
  • Intervalli di rilevamento fino a 1000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori con cono sonico stretto

  • Ideali per la misurazione della distanza attraverso aperture strette
  • Risoluzione fino a 0,1 mm
  • Campi di misurazione fino a 150 mm
Selezione prodotti disponibile
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Robusti sensori a ultrasuoni con parametrizzazione flessibile

  • Elemento sensore estremamente robusto
  • Zona cieca molto breve di soli 20 mm
  • Parametrizzazione specifica per l'applicazione e dati aggiuntivi grazie a IO-Link
  • Segnale di misura analogico e uscita di commutazione
  • Campi di misurazione fino a 1500 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori a ultrasuoni per montaggio frontale

  • Variante con alloggiamento piatto estremamente compatto
  • Funzioni avanzate quali regolazione del cono sonico, filtro a media mobile o di interruzione
  • Zona cieca Best-in-Class di 10 mm
  • Campi di rilevamento fino a 1000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Cavo / connettività

  • L’opzione di collegamento adatta a ogni sensore
  • Dai cavi standard fino alle soluzioni personalizzate
  • Cavo e master IO-Link per un facile collegamento dei sensori
  • Connettività per campo, quadro elettrico, wireless o USB
The selected altAttribute does not exist!

Fissaggio universale ai profili del sistema

  • Pali di varie lunghezze con o senza piastra di montaggio
  • Piedini di montaggio per il fissaggio a profili standard
  • Connettore a croce per una maggiore flessibilità
  • Piastre di montaggio per vari sensori
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Valutare, parametrizzare e utilizzare le soluzioni di sensori intelligenti con IO-Link
  • Comprendere e utilizzare tutto il potenziale dei dispositivi IO-Link e Baumer CANopen
  • Visualizzare le funzioni dei sensori valide per tutti i produttori
  • Software per PC facile da utilizzare con un design chiaro e utili informazioni aggiuntive
The selected altAttribute does not exist!

Tecnologia IO-Link

Utilizzare le informazioni dei sensori intelligenti di oggi non solo per creare trasparenza nei processi ma anche per aumentare l 'efficienza e riuscire a ridurre i costi. Questa sezione illustra l 'utilità di IO-Link per gli utenti con uno sguardo al futuro.


Video
Reliable, high-performance ultrasonic sensors with integrated setting and filter options

Vantaggi
  • Parametrizzazione flessibile del sensore sull'oggetto da riconoscere e sull'applicazione
    • Impostazione mirata della larghezza del fascio sonico – fascio sonico stretto per piccole aperture e fascio sonico largo per il riconoscimento di oggetti irregolari
  • Risultati di misurazione stabili grazie alle funzioni filtro impostabili
    • Filtrando i dati è possibile ottenere un compromesso ottimale tra velocità e stabilità del segnale di misura – nessun filtraggio per il riconoscimento di oggetti veloci e filtraggio intenso per oggetti piccoli e di forma irregolare
  • Impostazione individuale delle caratteristiche del sensore
    • Attivazione o disattivazione del comando di teach-in per evitare nel campo alterazioni della macchina oppure attivazione o disattivazione dei LED per evitare segnali indesiderati durante il funzionamento della macchina
  • Risultati di misurazione sicuri anche con sensori che vengono fatti funzionare uno vicino all'altro
    • Configurazione del comportamento dei segnali di uscita o di pin 5 per attivare la funzione di sincronizzazione
  • Risparmio di tempo durante il teach
    • La funzione teach-by-value permette l'impostazione centralizzata della finestra di riconoscimento dell'oggetto o della curva del segnale analogico, senza che gli oggetti da riconoscere debbano essere messi davanti al sensore o senza che la macchina debba essere messa in funzione
  • Utilizzare i dati addizionali in modo effettivo
    • IO-Link offre anche la possibilità di rilevare dati addizionali, come ad esempio i segnali di distanza ricevuti con un sensore a commutazione e trasferiti come valori digitali per misurazioni di errori senza offset oppure anche il conteggio degli oggetti per valutare l'efficienza della macchina
  • Manutenzione predittiva
    • Acquisire valori ampliati come l'intensità del segnale, la temperatura o gli istogrammi per permettere operazioni di manutenzione predittiva ed evitare tempi di fermo
  • Sostituzione rapida dei sensori
    • Funzioni server per i parametri permettono di sostituire i sensori facilmente e velocemente e anche di moltiplicare i dati di parametri

Applicazioni

Parametrizzazione flessibile

Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto