15-ott-2020

Riconoscimento sicuro dei minimi dettagli: robuste telecamere 10 GigE con sensori 24 MP Sony Pregius S e 65 MP Gpixel
I nuovi modelli LX 10 GigE con sensori 24 MP Sony Pregius S o 65 MP Gpixel sono la scelta ideale per ispezioni sofisticate che impongono requisiti rigorosi in termini di precisione di dettagli nell’acquisizione di immagine e di produttività.
Baumer implementa le telecamere 10 GigE della serie LX con quattro nuovi modelli che supportano perfettamente applicazioni con elevatissimi requisiti di risoluzione e qualità dellimmagine per riconoscere i minimi dettagli e scostamenti in modo sicuro ed autonomo. Contestualmente sono dotate di una frequenza dei fotogrammi estremamente elevata per incrementare la produttività. Le telecamere dotate di sensori Sony Pregius S forniscono 50 immagini/s a 24 megapixel. I modelli Gpixel con 65 megapixel forniscono una risoluzione maggiore con 18 immagini/s. Ne traggono vantaggio soprattutto applicazioni quali lispezione di circuiti stampati, display o semiconduttori, la tecnica di misurazione 3D e il Track & Trace. Ma vengono eccezionalmente supportate anche applicazioni con condizioni ambientali severe in ambienti outdoor come nello sport o nel traffico ferroviario grazie a un design robusto e a un gran numero di funzioni. La produzione in serie dei nuovi modelli avrà inizio questanno.

I modelli dotati di sensore Sony Pregius S IMX530 offrono effetti shading ridotti dallarchitettura a pixel retroilluminati e una qualità eccellente delle immagini per valutazioni stabili. Un formato ottico estremamente compatto di 4/3 è reso possibile grazie a una dimensioni ridotta dei pixel di soli 2,74 µm. In questo modo, gli impianti esistenti possono essere dotati di una risoluzione sensibilmente maggiore senza apportare modifiche alla configurazione ottica. Lattacco C mette a disposizione una grande varietà di obiettivi standard economici per qualsiasi applicazione. In caso di necessità di una qualità delle immagini ancora migliore, è possibile utilizzare in modo flessibile anche gli obiettivi con attacco TFL.

Il sensore GMAX3265 di Gpixel impiegato nei modelli a 65 megapixel si contraddistingue per uneccezionale qualità delle immagini e unelevata dinamica di 66 dB. La dimensione ridotta dei pixel di 3,2 µm implica un formato ottico compatto con una diagonale di 37 mm. Tale condizione semplifica la selezione dellobiettivo sulla base degli attacchi M58 riducendo così le vignettature. Il tempo di esposizione minimo di 19 µs consente di ridurre gli artefatti da movimento anche a velocità delloggetto elevate. La risoluzione estremamente elevata consente spesso addirittura di dimezzare il numero delle telecamere necessarie in base allapplicazione. Ciò riduce i costi di sistema e di integrazione aumentando laffidabilità in caso di guasto.

I nuovi modelli LX dispongono di un numero elevatissimo di funzioni per risolvere applicazioni sofisticate, tra cui Multi ROI, Shading Correction, HDR, sincronizzazione di precisione a norma IEEE 1588 o il controllo diretto delle illuminazioni. I robusti connettori M12, la classe di protezione IP 65 e IP 67 e un range di temperatura da -30 °C a 60 °C rendono le telecamere la soluzione ideale per condizioni ambientali severe. Linterfaccia 10 GigE consente inoltre di integrarle in modo semplice e vantaggioso mentre le immagini possono essere trasmesse in modo efficiente con una larghezza di banda di 1,1 GB/s riducendo così il tempo di valutazione.

Download stampa


Ulteriori informazioni

Contatto stampa
In alto