• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Measuring distance Sd
  • Beam type
  • Linearity error
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Measuring distance Sd

Output signal

Interface

Immagine Nome del prodotto Measuring distance Sd Beam type Linearity error Features Availability
OM20-P0026.HH.TXN

Articolo n..: 11233538

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0026.HH.YIN

Articolo n..: 11231074

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM20-P0026.HH.YUN

Articolo n..: 11232063

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0120.HH.TXN

Articolo n..: 11235101

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0120.HH.YIN

Articolo n..: 11231078

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM20-P0120.HH.YUN

Articolo n..: 11231077

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto