Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
ITD 41 A 4 Y70
Encoder incrementali
ITD 41 A 4 Y70
Through hollow shaft ø28 to ø30 mm
Encoder with through hollow shaft ø28...30 mm
Max. 10000 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Corrente operativa senza carico
≤100 mA
Impulsi per giro
1024 … 10000
Segnale di riferimento
Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
Ottico
Frequenza di uscita
≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Segnale di uscita
A, B, 0
Livelli di uscita
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Immunità alle interferenze
EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
ø80 mm
Tipo di albero
ø28...30 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
050
Classe di protezione EN 60529
IP 54
Velocità operativa
≤7000 rpm
Coppia di spunto
≤0,01 Nm (+20 °C)
Materiale
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistenza
EN 60068-2-6
Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Urti 30 g, 11 ms
Allacciamento
Connector M16, 7-pin
Peso ca.
580 g
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – ITD 41 A 4 Y70
DE
(
pdf
| 684 KB)
Schede tecniche – ITD 41 A 4 Y70
EN
(
pdf
| 682 KB)
Schede tecniche – ITD 41 A 4 Y70
FR
(
pdf
| 657 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
In alto