Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 9...26 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 600 … 1200
Sfasamento
  • 90 ° ±20°
Rapporto ciclico
  • 40…60 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤120 kHz
Segnale di uscita
  • K1, K2, K0 + invertito
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø125 mm
Tipo di albero
  • ø30...45 mm (through hollow shaft)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤30 N assiale
  • ≤40 N radiale
Classe di protezione EN 60529
  • IP 54
Velocità operativa
  • ≤6000 giri/min (meccanico)
Tip. coppia operativa
  • 10 Ncm
Rotore momento d‘inerzia
  • 1,3 kgcm²
Materiale
  • Housing: aluminium alloy
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -30...+85 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 100 g, 6 ms
Allacciamento
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 1 kg

Scaricare
Data sheet
Operating Manual

In alto