Regolazione ottimale del sensore sull’applicazione individuale
Le funzioni avanzate e i filtri quali regolazione del cono sonico, filtro a media mobile o di interruzione, consentono un’ottimizzazione rapida e semplice delle prestazioni del sensore
Elevata efficienza dell’impianto e affidabilità grazie a una semplice ottimizzazione del sensore ai requisiti specifici dell’applicazione
Connected
Integrazione efficiente e ulteriori dati tramite l’interfaccia IO-Link
Integrazione efficiente nei sistemi di automazione tramite l’interfaccia IO-Link standardizzata
La parametrizzazione “on the fly” tramite l’interfaccia IO-Link consente linee di produzione flessibili
Dati diagnostici aggiuntivi, come la temperatura del dispositivo o il numero di operazioni di commutazione, come base per un sistema di manutenzione preventiva
Design-In rapido
Massime prestazioni nel modello più piccolo
Migliore range di misura della categoria con una zona cieca di 15 mm per una distanza di misura fino a 1000 mm
Il modello di dimensioni ridotte che consente di risparmiare spazio, grazie alla distanza standard tra i fori, permette un’integrazione flessibile del sensore nella macchina
Regolazione ottimale del sensore sull’applicazione
Le opzioni di regolazione e filtro integrate nel sensore consentono, tramite l’interfaccia IO-Link, una regolazione ottimale del sensore sull’applicazione. Scoprite di più nel video.
Tutorial | Sensori a ultrasuoni U300, U500, UR18
Le impostazioni e i filtri integrati permettono di adattare in modo ottimale i sensori a ultrasuoni all’applicazione. Questo non solo riduce il numero di varianti ma assicura anche una soluzione ancora più affidabile. Il video mostra i seguenti esempi:
Il cono sonoro regolabile in modo flessibile per una misurazione stabile
Il controllo affidabile del doppio arco
Il filtro d’interruzione utilizzando l’esempio di un agitatore
Applicazioni
Riconoscimento delle fessure delle pellicole
Rilevamento affidabile delle fessure di un’ampia varietà di pellicole, indipendentemente dalle loro proprietà ottiche
Principio della barriera per il rilevamento rapido anche delle più piccole fessure
Riconoscimento dei circuiti stampati
Rilevamento sicuro delle più svariate strutture della superficie, dei colori e dei circuiti stampati trasparenti
Tempi di reazione rapidi per un’elevata produttività
Zona cieca cortissima e modello compatto per un Design-In privo di ostacoli
Rilevamento del valore limite nei contenitori
Riconoscimento dei più svariati materiali con geometrie diverse
Regolazione flessibile del cono sonico per la regolazione ottimale del sensore sull’applicazione
Trasmettitore e ricevitore del sensore sono integrati nello stesso alloggiamento. Il sensore si attiva non appena riceve il suono riflesso di un oggetto che si trova entro la distanza impostata per la commutazione (principio della soppressione di sfondo).
Vantaggi: montaggio facilitato, meno lavoro per il cablaggio
Trasmettitore e ricevitore sono integrati in un unico alloggiamento. Il sensore rileva il suono riflesso da un riflettore installato fisso. Il sensore si attiva non appena un oggetto interrompe il tratto tra sensore e riflettore.
Vantaggi: indipendentemente dalle caratteristiche dell’oggetto il segnale è affidabile anche con oggetti scarsamente riflettenti, a riflessione diffusa o fonoassorbenti.
I sensori a ultrasuoni si prestano a un montaggio flessibile in qualsiasi posizione. Ulteriori informazioni sugli aspetti da considerare durante il montaggio dei sensori a ultrasuoni.