Svizzera ch Italiano
IF250

Il sensore induttivo IF250 premiato

Il sensore induttivo di Baumer è il prodotto dell' anno

  • Design ultrapiatto
  • Grande distanza di commutazione
  • Interfaccia IO-Link

IF250 - Ultrapiatto con grande distanza di commutazione

Grazie alla combinazione di rilevamento affidabile degli oggetti e massima libertà di progettazione, il sensore IF250 ultrapiatto non ha rivali nella sua classe di alloggiamento e apre nuovi campi di applicazione in cui i sensori cilindrici standard non possono essere facilmente integrati a causa dello spazio limitato. Anche i lettori del giornale specializzato Computer&Automation (WEKA Business Medien) riconoscono questi vantaggi. Hanno votato la nuova potente aggiunta alla Baumer Toolbox Baumer come prodotto per sensori dell' anno 2024.

Foto_Newsletter-Article_IF250_BAUS_700x400-bg_screen.png
  • Design ultrapiatto da 6 mm

  • Ampia distanza di commutazione fino a 12 mm

  • Variante di misurazione con interfaccia digitale IO-Link

  • Sensore di prossimità con uscita PNP o NPN

In alto