EN580C – Encoder multigiro a bus di campo con bus cover
L' encoder a bus di campo EN580C porta avanti l’automazione della vostra fabbrica: le sue elevate prestazioni, l’integrazione efficiente e la disponibilità a lungo termine assicurano che le vostre macchine siano adeguate alle esigenze future. L'encoder industriale ha una precisione estremamente elevata di 0,01° e consente una comoda parametrizzazione tramite il bus di campo Profibus o CANopen. Ciò rende gli encoder EN580C ideali per le funzioni di posizionamento più impegnativi in un’ampia gamma di applicazioni di automazione di fabbrica.
Il design degli encoder con bus cover garantisce un cablaggio flessibile direttamente in loco. Questo garantisce l’integrazione efficiente e riduce i costi. La semplice messa in servizio è supportata dagli interruttori di indirizzo per l’impostazione dell’ID del nodo e della velocità di trasmissione (baud rate).
Posizione angolare precisa allo 0,01
Comoda parametrizzazione via Profibus o CANopen
Cablaggio flessibile con cavo al propio interno o connettore M12
Albero sporgente, albero cavo passante o Albero sporgente, albero cavo o passante
Encoder industriali assoluti con bus cover modulare