Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sicurezza funzionale degli encoder assoluti certificati per macchine mobili

EAM580RS

  • Migliori prestazioni della macchina
  • Integrazione macchina semplice
  • Sviluppato per la durata massima di funzionamento della macchina
  • Encoder di sicurezza certificato SIL2 / PLd
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Encoder incrementali SIL2 per l’industria

GI357

  • Certificazione SIL2
  • Segnali in uscita ad onda quadra
  • Albero sporgente con flangia di fissaggio o servoflangia
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Encoder incrementali SIL2 HeavyDuty

HOGS 100S

  • Certificazione SIL2/PLd
  • Segnali in uscita SinCos
  • albero cavo
Al prodotto

I vostri vantaggi
  • Implementazione efficiente di funzioni di sicurezza nei motori
    • Minori costi e maggiore produttività evitando inutili arresti
    • Facile integrazione in impianti esistenti o allestimento successivo di macchine vecchie con costi ridotti 
    • Encoder funzionali e sicuri con certificazione, segnali seno/coseno o onde quadre incrementali, montaggio meccanico, elettronica e instradamento del segnale certificati
    • Adatti per utilizzo con modello ad albero e ad albero cavo, collegamento mediante cavo e connettore, diverse modalità di montaggio
  • Limitazione sicura della velocità 
    • Monitoraggio sicuro della velocità massima
    • Funzionamento come per i classici commutatori di velocità meccanici
    • L’ingresso trigger limita la velocità solo se necessario
    • Maggiore vita utile della macchina evitando sovravelocità
    • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie all’accesso sicuro alla zona di pericolo
    • Maggiore sicurezza sul lavoro
  • Direzione di marcia sicura
    • Accertarsi che la macchina possa spostarsi solo nella direzione stabilita
    • Ad esempio per consentire l’accesso a una zona di pericolo
    • Riduzione dei tempi di attrezzaggio grazie al migliore accesso alla zona di attrezzaggio
    • Maggiore sicurezza sul lavoro grazie all’analisi dei rischi del cliente per la direzione sicura
  • Monitor della velocità sicuro
    • Accertarsi che la velocità non superi un valore minimo definito
    • Ad esempio per consentire l’accesso a una zona di pericolo con porta di protezione aperta
    • Riduzione dei tempi di eliminazione di un blocco in una linea di produzione
    • Maggiore sicurezza sul lavoro grazie all’analisi dei rischi del cliente per velocità limitate

Applicazioni

Implementazione efficiente di funzioni di sicurezza ad esempio nell’ambito di

  • Motori
  • Gru e apparecchi di sollevamento
  • Palchi di teatri
  • Turbine eoliche
  • Centrifughe
  • Impianti trasportatori
  • Sistemi di movimentazione
  • Veicoli senza conducente
  • Macchine dosatrici e riempitrici
  • Taglierine, punzonatrici e presse
  • Mandrini ad alta frequenza
  • Macchine farmaceutiche
  • Seghe
  • E tutte le altre macchine che prevedono l’accesso di persone nell’area di lavoro e di pericolo di una macchina

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto