Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di pressione ad alta precisione per applicazioni ferroviarie esigenti

PBMR

  • Cella di misura completamente saldata e riempita d'olio
  • Robusto alloggiamento in acciaio inossidabile
  • Eccellente accuratezza e stabilità a lungo termine fino a ≤ 0,1% FS
  • Compensazione attiva della temperatura per l'intero intervallo di temperatura di lavoro
  • Testato per applicazioni ferroviarie secondo la norma EN 50155
  • Resistente alle vibrazioni e agli urti secondo la norma EN 61373 (categoria 2)
  • Misurazione della pressione assoluta, relativa e del vuoto
  • Range di misurazione della pressione -1 ... 40 bar
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di pressione preciso per applicazioni ferroviarie esigenti

PP20R

  • Robusta cella di misura in ceramica
  • Design compatto in acciaio inossidabile
  • Classe di precisione ≤ 0,5% FS
  • Elevata precisione in un ampio intervallo di temperatura (-40 ... 125 °C)
  • Testato per applicazioni ferroviarie secondo la norma EN 50155
  • Resistente alle vibrazioni e agli urti secondo la norma EN 61373 (categoria 2)
  • Elevata protezione EMC, ad es. resistenza all'isolamento di 1 kV c.a
  • Misurazione della pressione relativa e del vuoto
  • Range di misura della pressione da -1 ... 1 bar a 0 ... 400 bar
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di pressione per applicazioni ferroviarie

PP10R

  • Robusta cella di misura in ceramica
  • Design compatto in acciaio inossidabile
  • Classe di precisione ≤ 1,0 % FS
  • Testato per applicazioni ferroviarie secondo la norma EN 50155
  • Resistente alle vibrazioni e agli urti secondo la norma EN 61373 (categoria 2)
  • Misurazione della pressione relativa e del vuoto
  • Range di misura della pressione -1 ... 50 bar
Al prodotto

I vostri vantaggi
  • Sicurezza e comfort nel trasporto ferroviario
  • Misure precise anche in condizioni estreme come le vibrazioni
  • I sensori possono essere posizionati in modo ottimale nel processo. Questo garantisce valori di misura precisi e affidabilità del processo in sistemi mobili e accelerati
  • Ampia gamma di opzioni per le connessioni al processo

Applicazioni
  • Monitoraggio della pressione dei sistemi frenanti pneumatici e idraulici
  • Determinazione del flusso mediante pressione differenziale in sistemi di raffreddamento, trasformatori e convertitori
  • Controllo della pressione per il pantografo
  • Monitoraggio della pressione per i sistemi di levigatura
  • Sistemi idraulici di livello e inclinazione
  • Veicoli di servizio per la costruzione di linee aeree
  • Veicoli di servizio per la manutenzione delle infrastrutture
  • Monitoraggio della pressione nell'abitacolo
  • Monitoraggio della pressione dei bagni a vuoto

Tecnologia

Sensore a film spesso di ceramica

Il film di misurazione si trova tra un sottile disco di membrana in ceramica e un corpo a base ceramico. Lo spazio necessario per la piegatura della membrana è stato appositamente creato a tale scopo. Il volume che viene a crearsi può essere riempito con la pressione ambientale oppure svuotato per consentire la misurazione della pressione relativa o assoluta. Le celle di misura in ceramica si distinguono per un buon livello di stabilità a lungo termine e resistenza alla corrosione. Poiché la ceramica non può essere saldata al collegamento di processo si rende necessaria una guarnizione che separi i fluidi. Nella tecnologia a film spesso di ceramica si collegano quattro resistenze a formare un ponte di Wheatstone. Sollecitate dalla pressione, le resistenze subiscono la massima dilatazione al centro della membrana e la massima compressione ai bordi. Nelle celle in ceramica e a film sottile la membrana di misurazione è allo stesso tempo anche membrana di separazione dal fluido. Non è necessario, quindi, un fluido di trasmissione interno.

Sensore a semiconduttore di silicio
Nei materiali semiconduttori la variazione della resistenza specifica e quindi del segnale è data dalla mobilità variabile degli elettroni nella struttura cristallina. Questa mobilità subisce l’influsso della sollecitazione meccanica. Una membrana di acciaio inox (incapsulamento) separa il sensibile chip di silicio dal fluido di processo. Per la trasmissione interna di pressione, come fluido di trasmissione si utilizza olio di paraffina o di silicone in funzione della rispettiva applicazione.


Scaricare


In alto