Portafoglio cavi
Cables with open ended wires

Cavi con fili aperti

  • Con estremità libera del cavo
  • Per il collegamento diretto ai morsetti o per l’assemblaggio sul campo
  • Varianti schermate e non schermate
  • Cavo sensore e cavo dati
Selezione prodotti disponibile
Connection cables

Cavi connettorati

  • Con due connettori
  • Per il collegamento diretto senza assemblaggio sul campo
  • Varianti schermate e non schermate
  • Cavo sensore e cavo dati
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Field wireable connector

  • For assembly in the field
  • 3 to 5-pole
  • Cut or screw terminals
Selezione prodotti disponibile
Cables – Cable for image processing

Cavi per telecamere industriali e sensori di visione

  • Cavo dati per GigE, 10 GigE (incl. fibra ottica), USB 3.0 e Camera Link
  • Cavo per l'interfaccia di processo (I/O e alimentazione)
Selezione prodotti disponibile
Special cable configuration

Assemblaggio dei cavi personalizzato

  • Adeguamento dei cavi standard (per es. lunghezza, lavorazione dell’estremità del cavo)
  • Assemblaggio secondo i disegni di progetto specificati
  • Progettazione dei cavi per i casi specifici
The selected altAttribute does not exist!

Elementi di raccordo

  • Adattatori
  • Elementi di raccordo
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Chiave dinamometrica

  • Chiave dinamometrica
  • Bit
Selezione prodotti disponibile
Cables / connectors – M23 connectors / cables

Cavi / Connettori per encoder e sensori angolari

  • M23, M12, MIL e altri standard
  • Connettore a innesto preconfezionato o confezionabile
  • Cavi non confezionati
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi
  • Il cavo giusto, in modo semplice e veloce
    • Adeguamento mirato dei cavi standard (per es. lunghezza, lavorazione dell’estremità del cavo)
    • Cavi standard sempre disponibili
  • Una soluzione affidabile a tutto tondo, da un unico fornitore
    • Il cavo è progettato pensando all’applicazione e garantisce il funzionamento del sensore
  • Assemblaggio dei cavi personalizzato, inclusi i seguenti servizi:
    • Personalizzazione dei cavi standard
    • Assemblaggio dei cavi secondo il disegno di progetto specificato
    • Progettazione tecnica e assemblaggio di speciali soluzioni per i cavi
  • Sempre funzionale: dal montaggio al funzionamento alla manutenzione
    • Bloccaggio corretto con chiave dinamometrica
    • Panoramica  garantita dal passacavo, nelle soluzioni di cablaggio complesse
    • Tracciabilità assicurata grazie all’etichettatura dei cavi
    • I connettori con LED indicano il trasferimento dei dati
    • In caso di frequente inserimento e disinserimento della spina, una clip di sicurezza protegge contro le rotture

Campi di lavoro

Ogni applicazione è diversa e necessita dei sensori giusti con i cavi più adatti. Il portafoglio di Baumer vi offre le varianti, le classi di protezione, le certificazioni o le resistenze di cui avete bisogno. Questi elementi rendono i nostri cavi adatti a qualunque settore, applicazione o condizioni ambientali.


La scelta giusta

Come selezionare la versione del cavo più adatta allo scopo?

  • PVC 
    • Buona resistenza chimica
    • Offre resistenza a oli e lubrificanti
    • Con alogeni
    • Adatto a medie sollecitazioni meccaniche
    • Buona soluzione, ad esempio, per macchine per l’imballaggio, assemblaggio e produzione, nel settore alimentare
    • Movimento libero, non costante, senza carico di trazione (senza catena di trascinamento)
    • Ottima strippabilità
    • È la soluzione più economica per i cavi
  • PUR
    • Ottima resistenza all’olio, ai lubrificanti, ai refrigeranti e alle sostanze chimiche
    • Molto adatto per applicazioni in catenaria
    • Senza alogeni
    • Elevata resistenza all’abrasione
    • È una buona soluzione, ad esempio, per macchine per l’imballaggio, assemblaggio e produzione, automazione esterna
    • Resistente ai raggi UV e all’ozono, all’idrolisi e ai microbi
    • Torsionale: fino a ±180°/m
  • TPE
    • Simile al PUR, ma con proprietà termiche, meccaniche e chimiche ancora migliori
    • Può essere impiegato nel settore alimentare, nel settore dell’energia eolica
    • Ecologico e riciclabile
    • Elevata resistenza termica +105°C
    • Torsionale: fino a ±180°/m
       

In alto